dart M
模組化相機
dart M 是一款模組化板級相機,具備 GigE介面與最佳性價比。模組化設計,可依你的應用需求,完美組合成最適合的相機。
模組化
依個別需求配置相機小巧輕便
板級設計,尺寸小、重量輕GigE 介面
支援更長線材、多相機設定第一流性價比
以低廉的價格,帶來最高靈活性與品質
dart M 模組單位
dart M 相機可以針對您應用的安裝方式加以適配:以相機模組來說,可以組裝出符合您需求的模組化相機,易於整合且經濟高效。相機模組上的感光元件、感光元件與乙太網路插座間的距離、電源、鏡頭連接方式等均可自由選擇。

相機模組
相機模組配備 Sony 最新 CMOS 感光元件,選項包括彩色、黑白,解析度最高可達 12 MP。
請繼續選取其他元件,以將相機模組整合到您的應用中。如果您打算自行開發,該相機模組也可以整合到您自行設計的電路中。

扁平可撓線材
使用 5 cm、15 cm 或 30 cm 扁平可撓線材,以便將相機模組和介面板或您自己的電子設備連接起來。分離式設計能夠減少影像擷取位置所需的空間,也賦與更大的彈性,來決定介面板或您自有電子設備的配置方向。

介面板
如果您決定在應用中使用 GigE 標準 RJ45 連接器,要將相機從介面板連接到主機系統,有兩種介面板可供選擇:PoE(乙太網路供電)單一線材解決方案,或是 AUX 電源供電的雙線材解決方案。

鏡頭接環
您可以將相機模組以裸板變體方式運用,或是搭配一種鏡頭接環。
我們提供經濟高效,由導熱導電塑膠製成的 S-mount 和 CS-mount,以及由鋁製成的 S-mount 和 C-mount。鋁製鏡頭接環特別穩定,具備優良散熱性能。CS-mount 和 C-mount 可供具備整合式 IR cut filter 彩色相機模組使用。
這款相機小巧省空間;具備無鏡頭接環 (10 g、27 mm x 27 mm) 與附鏡頭接環 (15 g、29 mm x 29 mm) 兩種選擇。

適用複雜視覺系統的 GigE 介面
GigE 介面具備線材連接和多相機系統方面的技術靈活性。
相機和主機系統之間的線材最長可達 100 公尺。此外,還可以使用 PoE 以資料傳輸線材來供電。單一線材解決方案,能夠降低視覺系統安裝所耗心力,尤其是在安裝空間受限的應用中,效果更加顯著。
PoE 也使用多台相機的複雜安裝工作變得非常簡單。多相機系統可以使用精確時間協定(PTP)進行精確同步與即時操作。PTP 統一了視覺系統中各個元件精確同步時間的方式,時間差最多僅有數奈秒。
想深入了解 GigE 相關資訊,請參閱知識文章應用案例
在複雜系統中,相機技術深植於系統之內。靈活的解決方案,有助於針對不同作業空間來實作成像。