線掃描相機
以極高解析度進行精確的影像擷取
以極高解析度進行精確的影像擷取
高感光度的 Basler 黑白線掃描相機和彩色線掃描相機,特別適用於需要高資料產出量與高畫質的應用;例如電池生產的品質保證,就是該相機系列特別適用的領域。
解析度最高可達 16k
我們提供解析度從 2k 到 16k 的線掃描相機,即使在低光源應用也適合線速率最高可達 200 kHz
適用於需要高性能的應用介面選擇多樣化
具備 CXP-12、5GigE、GigE 與 Camera Link 介面的相機完整的視覺系統
多種相容配件,如光源、鏡頭、線材、PC 卡、影像擷取卡和 pylon 軟體
我們的線掃描相機
為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。
線掃描相機 – 適合工業影像處理的速度

線掃描相機如何運作
線掃描相機一次讀取一行影像資料,也就是逐行詳細檢查影像細節,而非整體全貌。這樣的錄製無縫接軌,因此可以順利檢查較長的物體或持續不斷的捲材。
如果要在高速下讀取大量資料,並呈現高影像品質,Basler 線掃描相機絕對是正確的選擇。

使用線掃描相機檢測電池
電池箔片檢查需使用具備高線速率的高解析度線掃描相機。優異的可重複性、系統穩定性和系統可用性,也能帶來具經濟效益的電池生產品質保證。
我們的 racer 2 L 線掃描相機,配備強大的 CXP-12 介面與高品質感光元件,帶來可靠、最優秀的影像品質,特別適合用於電池檢測視覺解決方案。
前往電池生產解決方案