成像出色 – 自動生成品質出眾的影像

對使用整合相機的醫療與生命科學設備而言,例如顯微鏡和眼科設備,影像品質尤其重要。您是否提供這樣的完整系統,並希望從第一次曝光就開始產生最佳影像品質?MED ace 相機的 MED 功能集「出色影像」功能可以做到:結合 Basler PGI 演算法與自動功能,以最佳方式再現色彩和對比度,同時快速回應不斷變化的光源條件。

‍關於 Basler MED ace ‍出色影像
>

成像出色功能為什麼與眾不同

  • ‍最佳喚醒設定實現高影像品質,「開箱即用」

  • ‍透過 Basler 專利 PGI‍ 功能達到「FPGA 上」影像最佳化

  • 自動色彩/對比度調節功能,只需點擊一次滑鼠即可獲得最佳色彩和對比度

  • 在強波動的光線條件下縮短反應時間

優化喚醒設置,讓您第一次擷取影像就能獲得最佳成像品質

我們開發了喚醒設定功能,讓您在醫療與生命科學應用中透過 Basler MED ace 相機快速取得出色的影像。標準用戶設定集合數項影像最佳化功能,第一幀影像就品質一流,讓您可以繼續使用。

喚醒設置:使用前的影像
喚醒設置:使用前的影像
喚醒設置:使用後的影像
喚醒設置:使用後的影像

Basler PGI:適用於彩色相機和黑白相機的內建影像最佳化功能

Basler 專利 PGI 功能集為彩色相機和黑白相機提供影像最佳化。演算法結合降噪、影像銳度最佳化、彩色相機 5x5 Debayering 及去偽色功能。所有功能都在相機自身的 FPGA 上運作,因此能為客戶的主機系統節省大量資源。

PGI:使用前的影像
PGI:使用前的影像
PGI:使用後的影像
PGI:使用後的影像

自動色彩/對比度調節功能,讓您獲得完美的色彩重現和清晰影像

優秀的色彩重現對於醫療應用來說至關重要。但是,要找到正確的色彩設置並非易事。而我們的自動色彩調節功能可以輕鬆辦到,讓您從一開始就能獲得具有最佳色彩重現效果的影像。要讓影像具有應用意義,清晰的對比度也是關鍵因素。借助我們的自動對比度調節功能,您可以立即拍出具有理想對比度設置的影像。自動直方圖拉伸功能,可以讓影像對比度最大化。為了滿足個人化要求,用戶可以手動調整色彩和對比度的設置

自動色彩/對比度調節功能:使用前的影像
自動色彩/對比度調節功能:使用前的影像
自動色彩/對比度調節功能:使用後的影像
自動色彩/對比度調節功能:使用後的影像

為不斷變化的光線條件而設計的自動曝光功能

例如,如果鏡頭或焦距在應用中發生改變,則光線條件會發生變化,也會導致成像品質降低。自動曝光功能對不斷變化的光線條件反應極快,並能即時調整相機。我們就是通過這種方式,確保客戶可以擷取到最佳品質的影像。

在強烈光波動的情況下快速調整曝光
在強烈光波動的情況下快速調整曝光

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。