高速運作 - 幀速率高、數據傳輸快、傳輸穩定
Basler 為醫療與生命科學提供快速、極可靠的相機,例如實驗室自動化中的應用需要相機快速擷取影像序列。過程自動化任務和基於影像的粒子分析系統需要高幀率及快速穩定的影像資料傳輸。Basler MED ace 相機配備 MED 功能集高速運作功能,採用全域快門、CMOS 感光元件及 USB3 Vision 介面技術。
高速運作的優勢
借助CMOS晶元實現高幀速率
使用USB 3.0快速傳輸數據
通過USB3 Vision標準進行穩定、安全的圖像傳輸
全域快門晶元可為移動物體實現最佳的成像品質

可提供高幀速率的CMOS晶元技術
Basler MED ace相機所採用的CMOS晶元技術是醫學、醫療技術和生命科學應用的理想選擇,甚至比CCD晶元技術更勝一籌。為什麼?在讀取光敏圖元的電子之前,CCD晶片會將電子移動到中央讀出放大器。相反,CMOS晶元會直接在每個像素中處理電子,以便同時讀取所有晶元圖元。由於讀出時間較短,CMOS晶元的特點是幀速率較高。其功耗較低,所以發熱量也相應減少,並且如果晶元不安裝額外散熱裝置的話還能降低雜訊。
歡迎閱讀白皮書,瞭解更多資訊
USB 3.0提供快速穩定的數據傳輸
實驗室自動化應用需要高速穩定的資料傳輸,而 USB 3.0 介面和 USB3 Vision 標準特別適合,原因是 USB 3.0 的資料速率高達 350 MB/s。相關比較:USB 2.0 介面提供 45 MB/s,GigE 介面最高 100 MB/s。USB 3.0 是一款經過業界實證的隨插即用介面,非常快速可靠,並長期供貨。USB3 Vision 標準使連接達到標準化,影像傳輸更加安全。符合 USB3 Vision 標準的硬體和配件均根據標準要求通過測試和認證,確保所有元件可以順利交互運作。
查閱 Vision Campus 文章詳情
適用於檢測移動物體的全域快門晶元技術
在選擇相機時,除了要決定選擇CMOS晶元還是CCD晶元之外,還必須考慮快門的類型。全域快門和滾動快門晶元採用了不同的快門技術,快門確定了在採集物件時的曝光類型:滾動快門的曝光方式是逐行曝光,在記錄移動物件時圖像通常會出現失真,從而產生滾動快門效應。使用全域快門時,光線可以同時照射到整個晶元表面,能連續快速地對目標對象進行曝光。因此,全域快門晶元特別適用於具有快速移動物體的應用,如實驗室自動化。
歡迎閱讀白皮書,瞭解更多資訊為何選擇CMOS晶元?
CMOS 感光元件技術日漸取代 CCD 感光元件。我們在影片中說明 CMOS 感光元件對各種應用有何優勢,包括醫療與生命科學領域。