行業一流 - 將卓越相機技術和軟體與多年行業經驗相結合

Basler是適用於醫療和生命科學領域相機的領先製造商之一,因為我們相機功能強大、可靠耐用。搭配Basler pylon相機軟體套裝中簡單易用的SDK,加上先進精妙的自動設置、豐富的單個相機控制功能和以客戶為本的技術支援,依託在圖像處理領域積累的30多年行業經驗,我們讓相機的集成比以往更高效。

關於 Basler MED ace ‍領先業界
>

行業一流的優勢

  • 帶有簡單易用SDK的Basler pylon相機軟體套裝

  • 自動設置可快速啟動相機

  • 全面的相機控制功能,適用於要求嚴格的應用

  • 通過完美相容的相機和軟體來實現流暢的集成

  • 在集成過程中為您提供強有力的支援

Basler MED ace 相機提供自動設定功能及各式各樣領先業界的相機控制功能

可自動設置、功能全面和行業領先的相機控制功能

Basler 相機有一特點:強大的自動設定功能。功能設定講求人性化,讓相機能立即用於醫療與生命科學應用。我們同時為影像處理專家提供一套完整的、最先進的相機控制功能,例如硬體觸發功能、區塊或各種畫素格式,均已整合到 pylon 相機軟體套件的 SDK 中。

Basler pylon相機軟體套裝:可靠易用的SDK

Basler pylon相機軟體套裝:可靠易用的SDK

借助軟體包,用戶可以通過Windows、Linux PC、Android設備或Mac操作任意一台Basler MED ace相機。

下載 pylon Software

透過 pylon 軟體套件和專業支援立即高效整合導入運作

高效集成,快速入門

憑藉 Basler MED ace,Basler 提供一系列專為醫療與生命科學領域應用而設計的相機。利用 Basler pylon 相機軟體套件,快速順利將相機整合到應用中。整合期間隨時遇到問題,我們樂於提供支援!

‌聯絡我們

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。