低光成像 - 即使在弱光條件下也能提供出色的影像

典型的醫療和生命科學應用(如顯微鏡和實驗室自動化)都要求在弱光條件下進行圖像處理。Basler MED ace配備“MED功能包-弱光成像”功能。相機不僅擁有功能強大的現代CMOS晶元技術,還支援長曝光時間和集成直方圖功能。

了解有關Basler MED ace系列的更多資訊
>

低光成像的優勢

  • 使用專為長曝光時間而設計的特殊模式,雜訊低且成像靈敏

  • 可基於直方圖對單個顏色通道進行調整

  • 可直接在 MED ace 相機的 FPGA 上進行影像處理

輕鬆合規 – 獲得最佳標準化的認證

長曝光時間影像(無低光成像)
長曝光時間影像(無低光成像)
低光成像下長時間曝光的影像,對比度清晰,雜訊更少
低光成像下長時間曝光的影像,對比度清晰,雜訊更少

使用長曝光模式獲得出色的成像品質

醫療和生命科學的各類應用(如螢光顯微鏡和檢測工作)可能需要長達幾秒的曝光時間,這往往會影響成像品質。Basler MED ace相機則不存在這個問題:具有“MED功能集-低光成像”功能的相機型號提供的模式可以優化長曝光時間下的成像品質,能探測到弱光信號並實現低雜訊,減少在影像中的熱圖元和雜訊。

借助整合的直方圖功能獲得最佳對比度

當光信號較弱時,要通過生成高品質影像來清晰定義對象較為困難。通過整合的直方圖功能,我們可以為每個顏色通道實現獨立的對比度調整,從而控制黑點。取得的成效是:讓您在清晰的黑色背景上盡量獲得更多的影像資訊。另一個優點是,這種預處理過程直接在相機的 FPGA 上運行,從而節省了客戶主機端成本高昂的運算資源。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。