色彩完美 - 讓色彩設置變得簡單靈活
為了獲得完美的色彩印象,醫療和生命科學應用需要單獨的色彩設置。色彩配置往往非常複雜耗時。“Basler MED功能包-色彩完美”功能可以降低您的工作難度,並同時為您提供可單獨調整的空間。使用6軸操作器,您可以通過色度、飽和度、亮度和對比度來控制整個色彩空間,或者更改色彩空間中的單個顏色。利用色彩校準工具,您可以找出正確的顏色參數,以實現最佳的色彩保真度,或者為常見光源使用色彩預先設置。
色彩完美功能的優勢
借助Basler色彩校準工具,只需點擊幾下滑鼠即可實現卓越的色彩保真度
可通過調整色度、飽和度、亮度和對比度來控制整個色彩空間
可使用專利6軸操作器來單獨調整色彩空間中的單個顏色
可選擇針對不同光源的色彩預先設置
Basler色彩校準工具:讓色彩校準變得易如反掌
色彩重現對於醫療和生命科學領域的圖像極為重要。相機需要正確的設置才能獲得最佳的色彩保真度,即讓真實圖像和數位投影之間的色彩誤差降到最低。然而,要找到“完美”的色彩設置較為複雜。pylon軟體中的Basler色彩校準器為此類原本複雜的任務提供了一個簡單、快速的解決方案
適用於整個色彩空間的單獨設置,可實現100%的靈活性
不同的應用需要採用不同的色彩設置。利用「MED功能包-色彩完美」功能可以設置並控制整個色彩空間。可根據個人化要求手動調整色度、飽和度、亮度和對比度。
Basler 6軸操作器:可單獨設置每種顏色
有時,只需調整一種顏色,即可讓圖像呈現完美的色彩印象。借助Basler專有的6軸操作器能輕鬆解決這個問題,讓您可以設置單個顏色。所有功能都在相機自身的FPGA上運行,從而為客戶的主機系統節省大量資源。
省時省力:為不同的光源系統使用色彩預先設置
您是否在應用中使用標準光源?“MED功能包-色彩完美”為最常見的光源提供了經過優化的色彩預先設置。除了在工業圖像處理領域中久經考驗的設置外,它還集成了常見的光源設置,例如集成用於顯微應用的Olympus(奧林巴斯)顯微鏡LED(4500 K和6000 K)或Leica(徠卡)顯微鏡LED (5500 K)。為光源選擇色彩預先設置,為您省時省力。