racer 2 L 相機
線掃描相機

Basler racer 2

高速線掃描相機,解析度最高可達 16k

Basler racer 2 線掃描相機的解析度最高可達 16k,線速度最高可達 200 kHz;適用於多種應用,例如電池製造的品質保證。

  • 多種解析度

    具備 2k、4k、8k、16k 等解析度
  • 線速率最高可達 200 kHz

    適用於需要高性能的應用
  • 最新 CMOS 感光元件

    搭載 Gpixel 最新線掃描相機感光元件,帶來最佳影像
  • 介面多樣性

    GigE、5GigE 或 CXP-12 介面可滿足您的需求

racer 2 相機機型

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

我們的 racer 2 相機系列

我們根據您對線掃描視覺系統的特定需求量身定製,提供 racer 2 S 和 racer 2 L 兩個相機系列。

racer 2 S 相機
全新推出

racer 2 S

對於主流應用的實作,racer 2 S 線掃描相機是理想的選擇。

  • 低總擁有成本的視覺系統 

  • 線速率最高可達 172 kHz 

  • 由於其特別小巧的設計,也適用於空間受限的應用

  • 具備畫素等級的完美陰影校正,帶來均勻的影像

  • 多樣化的線掃描產品組合:經過測試和驗證的視覺系統,由硬體和軟體元件組成

racer 2 L 相機
全新推出

racer 2 L

對於高階線掃描應用的實作,例如電池生產過程中的檢測作業,具有高解析度的 racer 2 L 線掃描相機將是最佳選擇。

  • 利用 CoaXPress 2.0 和最高可達 25 Gbps 的高頻寬,充分發揮感光元件的性能

  • 出色的影像品質:主動與被動冷卻解決方案,將影像雜訊降至最低

  • 出色的影像品質完整的線掃描視覺系統:特殊線掃描光源、鏡頭、線材和所有其他必要元件。 影像擷取卡 使用我們可程式、可進行影像分析的 pylon vTools 來進行影像預處理。

前往 racer 2 L 機型

racer 2 - 滿足您各種需求的線掃描相機

我們的 racer 2 系列具備多樣性,適用於多種應用。讓我們一起來為您的應用找到合適的產品。 

racer 2 S 相機的小巧設計

適用於空間有限的應用 - 尤其是小尺寸

由於其體積小、重量輕,精巧的 racer 2 S 特別適用於空間受限或移動相機的應用。此外,可使用 C-mount 鏡頭,可讓整體系統更為經濟高效。

  • 小巧外殼,面積為 29 mm x 29 mm

  • 重量輕,不到 105 克

  • 完美符合各種需求 C-Mount 鏡頭 節省更多成本

前往 racer 2 S 機型

racer 2 相機系列介面

適用於多種應用的介面

  • GigE:久經考驗的機器視覺介面,具備長線材長度和足夠的頻寬

  • 5GigE:GigE 的所有優勢和頻寬提高,可帶來更高的線速率

  • CXP-12:本介面適用於要求嚴苛的工廠應用或多相機設定。可以在影像擷取卡上進行影像預處理。

racer 2 S 具備上述所有介面,而 racer 2 L 提供高性能 CXP-12 介面。 

racer 2 L 冷卻解決方案

穩定的相機溫度,適用於對溫度敏感的應用

如果穩定的溫度在您的應用中是重要條件,那麼 racer 2 L 的冷卻解決方案,就是您正確的選擇。

使用 racer 2 L ,可以將各種類型的冷卻解決方案附著在相機背面:

  • 被動式散熱片:適用於環境溫度較低的應用

  • 主動式壓縮空氣冷卻器:適用於需要恆定溫度的應用(例如電池檢查)。攝影機的熱量會自整個系統中主動消散,溫度不會升高。 

前往 racer 2 L 機型

racer 2 L 適用於要求嚴苛的應用,例如電池生產
racer 2 L 適用於要求嚴苛的應用,例如電池生產

複雜的應用案例

在需要高解析度和高速的場合,racer 2 L 表現非常出色。得益於 CXP-12 介面和最高可達 25 Gbps 的高頻寬,能夠充分發揮感光元件的性能。

此外我們的可程式影像擷取卡可進行預處理,並且降低 CPU 負載。為此而必須進行的 FPGA 程式設計,可以透過我們的圖形開發環境 VisualApplets 來進行,不但快速,而且低成本。

前往 racer 2 L 機型

您的完整線掃描相機系統

所有視覺元件彼此相容,通過多種測試,可實現快速且經濟高效的設計導入。

racer 2 L 視覺系統

我們為所有 racer 2 型號提供完整的系統:從特殊光源 合適的鏡頭、‌影像擷取卡和合適的軟體。

我們的可程式影像擷取卡可進行預處理。為此而必須進行的 FPGA 程式設計,可以透過我們的圖形開發環境 VisualApplets 執行,不但快速,而且低成本。

借助我們的 pylon vTools ,您可以對取得的影像資料進行分析。

進一步了解 racer 2

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。