>
線掃描相機

Basler racer 2 S

主流線掃描相機

racer 2 S 適用於眾多需要以實惠價格提供精巧型視覺解決方案的線掃描應用。本系列相機配備 GigE、5GigE 或 CXP-12 介面,並相容於我們的多種視覺元件與軟體。

  • 多樣化的線掃描產品組合

    經測試驗證的視覺系統,由硬體和軟體元件組成
  • 線速率最高可達 172 kHz

    適用於需要高性能的應用
  • 系統成本低

    經濟高效的完整線掃描解決方案
  • 小巧設計

    精巧的 29 mm x 29 mm 外殼,節省空間

racer 2 S 相機機型

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

為什麼選擇 racer 2 S?

對於各種線掃描應用,例如在裝配線應用中,體積小且影像品質極佳的 racer 2 S 線掃描相機,將是最佳選擇。具備多種相容產品,能為您的應用提供完整的視覺系統。 

三種不同介面

racer 2 S - GigE

GigE

經過驗證的機器視覺介面,具有足夠的頻寬,適用於長線材長度
racer 2 S - 5GigE

5GigE

GigE 的所有優勢和頻寬提高,可帶來更高的線速率
racer 2 S - CXP-12

CXP-12

具有高頻寬和高解析度的 CXP 介面,且可在影像擷取卡上執行影像預處理功能,適用於要求苛刻的工廠應用或多相機設定
racer 2 S 相機的小巧設計

特別小巧的設計

  • 小巧外殼,面積為 29 mm x 29 mm

  • 適用於空間有限的應用

  • 重量輕,不到 105 克

  • C-mount 可節省鏡頭的 成本

>
經過陰影校正與未校正的影像比較

以陰影校正功能帶來均勻影像

  • 畫素等級的完美校正,帶來最佳影像品質

  • 使用簡單,按一下就好

  • 可透過 pylon 軟體調整,操作便利

  • 針對不同光源情況提供多種配置

racer 2 S 線掃描視覺系統

配備 racer 2 S 的完整線掃描視覺系統

除了線掃描相機外,你也可以一站購足所有組成 CXP-12 線掃描影像處理系統的必備元件,如線掃描光源、鏡頭、線材等。所有元件均可合作無間,且經多項嚴格測試,實作出快速且具成本效益的設計。

本公司的 pylon vTools 可協助針對所獲的影像資料進行分析,並獲取結果。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。