經過嚴格測試的品質,帶來相機與配件的性能表現。

客戶對本公司的信任,源自我們的高品質標準:所有本公司製造的產品,都通過多項嚴格測試。我們同時也檢測外購視覺配件與其相容性。畢竟所有組件合作無間,才能帶來最佳的視覺系統性能。

相機板的品質檢查
  • 9+1測試品質保證

    在相機交付前,我們會進行 9 + 1 品質測試。「9」代表標準測試,「1」代表客戶特定的測試。
  • 相機生產故障率僅0.1%

    本公司自產相機在交付後的前 6 個月故障率很低,證明本公司產品的高品質。
  • 所有組件均來自同一來源

    Basler 讓您一站購足所有視覺系統元件。低整合成本、縮短上市時間,節省您的時間與金錢。
  • 持續高品質

    本公司持續進行最佳化,以減少浪費、提高生產效能,並解決長期問題。

品質保證

我們認為公司產品的最高品質和可靠性極為重要。我們的相機通過多項嚴格測試,才能在您的應用中發揮應有的效能。

Before we deliver a camera, we carry out 9 + 1 quality tests

嚴密監控

我們嚴密監控產品生產流程,以維持一貫高品質。舉例而言,本公司生產的所有相機機型,均採用標準化品管流程進行監控;每一台本公司生產的相機,均需進行 9+1 項測試,以維持本公司令人信賴的一貫高品質保證。

配件產品供應商也同時受到嚴格的要求:開發部門嚴格檢驗所有供應商產品,針對一般功能與互操作性進行測試,且特別注重所有元件搭配 Basler 相機的相容性。

生產流程的品質保證

‌品質管理

更高品質的管理與標準化

本公司針對視覺產品的生產與採購流程,採取多種品管措施。為達此目標,本公司將簡化生產流程、提高效率,以降低工作量、錯誤發生,因而削減成本。這使本公司能以可靠的性價比,來供應高品質相機與其他視覺元件。

視覺產品組合和技術

三年保固

我們的客戶可享受所有 Basler 產品三年保固。Basler 代表高度可靠性,甚至超越相機:不只 Basler 相機產品線,所有 Basler 配件產品線也提供三年保固期,包括 Basler 影像擷取卡、鏡頭和線材。第三方產品則適用對應製造商提供的保固範圍。

訓練有素的員工

持續不斷的改善流程,讓我們繼續向前邁進:本公司針對員工未來發展投入巨資,員工的創意與知識則推動公司改善流程並減少浪費,提高生產效率。

定期會議是本公司門市管理的一環,使經理人更能輕易掌握生產過程。該會議也讓關鍵要素得以進行評估,並依其優先順序加以改善。

相容性

本公司確保所有元件都能合作無間,設定輕鬆簡勿,以在不同應用中均能發揮最佳功能。

簡潔設計

客戶的效益在產品開發階段就列為重點考量。透過簡潔的產品設計,我們專注於能真正帶來效益並減低系統複雜度的技術層面。在各流程階段內,都強調避免任何不必要的事項。我們更在乎的是易於理解且清晰明確的功能。

互操作性

相機必須與鏡頭、光源、可靠的資料傳輸與其他元件相互配合,才能成為視覺系統。高品質、可靠視覺解決方案,所有元件都必須擁有相容性與互操作性。本公司的工程師在設計、指定並尋找非自行生產的元件時,特別注重所有元件的合作無間。

標準

我們透過標準來簡化整合,確保與自身產品的相容性。

EMVA STandard

EMVA 標準

相機在出廠後進行的最終測試,是 EMVA 標準相機特性測試,用以確保性能的一致。EMVA(歐洲機器視覺協會)是由機器視覺與相關標準化領域內廠商組成的協會,而 EMVA 標準 1288 涵蓋相機的頻譜靈敏度、色彩與訊噪比等特性表現,我們用以進行相機測試,並在我們的規格表中提供性能比較資料。Basler 簡化您的相機選購流程,並確保您的系統可以發揮所需效能。

符合 EMVA 標準

合規

符合法規要求

我們十分重視產品具備最高品質與可靠度。必須 100% 符合所有法規要求與標準。

符合性聲明完整概覽

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。