背光燈
‍光源

背光源與其使用時機

使用背光源可以非常精確突顯輪廓,達到最高對比度,特別適用於不透光或半不透光的物體。

我們在此提供協助。背光源在高對比度下清晰界定物體輪廓,非常適合用於尺寸測定、異物控制及充填高度測量。

背光源如何運作

背光源的使用時機與設置位置

背光源與其使用方式

背光源的使用是將發亮的表面置於相機對面,而目標物體則置於光源與相機之間的光束路徑上。透過背光源能達到最高對比度,除了清楚看見輪廓,也能進行精密測量。

應用範例: 輪廓與尺寸測量、異物檢測、充填高度控制、毛邊檢測等。

利用合適的光源配件完成光源設定

找到正確照亮應用所需的一切。每套光源設置都需要電源,並可補充其他配件創造理想的光源:電源、安裝座、擴散片和偏振片。

需要我們協助您選擇光源嗎?

我們的光源諮詢工具根據您的個別需求推薦產品,逐步帶您了解各種配套的光源及其他元件。在設計過程中,及早為視覺系統選定光源比較理想。

光源諮詢工具

選擇正確光源的獨門方法

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。