光源控制器
光源控制實現最大靈活性
光源控制實現最大靈活性
Basler SLP 控制器透過 pylon 輕鬆整合配置光源。如果需要符合成本效益的光源控制,請使用我們的標準 2C 和 4C 多通道控制器。
Basler SLP 功能
獨特的功能可快速輕鬆控制光源靈活性
利用不同的模式,例如常亮光源、閃頻或超頻整合簡單
任何光源皆可透過隨插即用與應用整合品質
工業品質元件的產品認證流程

Basler SLP 控制器
有了 Basler SLP 功能,Basler SLP 幾乎與所有的 Basler 相機都能直接通訊,因此讓您能輕鬆將任何光源整合到機器視覺應用中。光源如同視覺系統的其他元件,透過統一的 pylon 軟體介面控制。光源可在不同模式下操作,例如常亮、閃頻或超頻。
SLP 控制器相關詳情
Basler Standard 控制器
利用我們符合成本效益的 Basler 2C 和 4C 標準控制器,在視覺系統中控制光源,一套視覺系統只需要一個控制器就能控制兩組或最多四組的光源元件。透過這款控制器,可在連續模式下操作光源,也可與相機同步觸發光源。光源控制可直接在硬體上手動設定,至於四通道控制器,還可透過 Web 介面設定。
我們的 LED 光源及配套光源配件
為您的應用找到合適的 LED 光源及其他必要配件,以正確方式照亮應用。
光源諮詢工具
我們的光源諮詢工具根據您的個別需求推薦產品,逐步帶您了解各種配套的光源及其他元件。
機器視覺專用 LED 光源相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。