顯微
顯微
傳統光學顯微與螢光顯微專用視覺方案
傳統光學顯微與螢光顯微專用視覺方案
顯微視覺技術能精確檢驗不同的結構和功用。我們的相機即時呈現最高影像品質,提供優異的色彩重現,並涵蓋大型動態範圍。結果:重現清晰影像,有利觀察及分析最細微的結構。

最好的影像品質與色彩重現
Basler 相機呈現出色的影像,可選擇全自動或個別調整可量身打造
如果客戶有需求,我們的專案團隊可以為軟硬體打造個別方案耐用可靠
我們的相機系統全天候可靠運作,故障率為業界最低產品長期供貨
我們所有的視覺元件產品均可長期供應,確保您的系統設計與時俱進
製藥業典型的應用領域
影像擷取與處理視覺方案對顯微不可或缺。光學顯微及其特殊形式——螢光顯微——在科學、生物醫學、臨床實驗室實現眾多應用,包括組織學、細胞生物學、血液學、醫學微生物學等。

傳統光學顯微
有許多例行顯微應用是基於光學顯微,使用不同的光源和對比技術。相機是這些顯微應用的核心元件,有助追蹤即時影像,並記錄、分析及歸檔。所用的相機必須具有高解析度,可靠提供色彩逼真度準確的清晰影像。

螢光顯微
特定波長的光能促使螢光染劑發光,所發出的光可檢測利用。最小的細胞結構,甚至分子結構,都能透過螢光成像區別。最後一點,相機技術不可或缺:Basler 相機的優勢包括雜訊最低、動態範圍大、感光度高,因此最適合螢光顯微應用。
醫學與生命科學中的色彩校正
數位擷取的影像對診斷與治療過程大有貢獻,特別是在顯微、眼科、皮膚科等領域,以及外科手術環境(醫學成像系統和處置)。在此情況下,要評估器官結構是健康或有病症,顏色往往是一項決定性的判斷標準,因此色耐度是最重要的一環。
顯微應用範例
我們為各種應用提供豐富多樣的客製化方案,放心交給我們,節省您的時間和金錢。
最常用的產品
對於此行業高效可靠的機器視覺應用,以下 Basler 產品是理想的選擇: