影像引導型機器人
具有視能的智慧型機器人:功用更多,更能靈活用於各式各樣的應用
機器人執行人力無法完成或難以完成的任務。電腦視覺賦予機器人「視力」,為應用開啟近乎無限的可能性。電腦視覺讓機器人變得更加靈活,有助拓展應用領域。我們提供客製化視覺方案,而且達成最佳性價比。

透過相容性快速整合
與眾多知名品牌的機器人相容,包括 KUKA、FANUC、Universal Robots、Schmalz 等符合 ROS 與 GenICam
Basler 2D 與 3D 相機符合 ROS 1、ROS 2 及 GenICam,以利輕鬆完成標準化整合隨插即用:USB 3.0 & GigE/5GigE
標準介面提供高資料輸送量,工業電腦和嵌入式系統可支援豐富的產品組合
除了相容的硬體,我們也為影像擷取和處理提供合適的軟體產品組合

相輔相成,來自單一來源
我們為智慧電腦視覺系統提供軟硬體元件,全部都能相互搭配高效運作:
2D 相機解析度從 VGA 到 24 MP
時差測距相機適用於符合成本效益的智慧 3D 成像
透過 Basler pylon SDK 輕鬆整合各式各樣的光源
適合視覺技術的電腦卡和影像擷取卡
精選配件,例如鏡頭、戰車鏈、相容線材及 IP67 保護外殼
利用便利的線上工具輕鬆配置元件:鏡頭選型工具、視覺系統配置工具

透過系統相容性快速整合
Basler 產品經過實證,與主要品牌的許多機器人方案相容:KUKA、FANUC、Universal Robots、Denso、Techman,以及 SCHMALZ 抓取系統,另有許多機器人品牌與 Basler Vision 順利協作。
Basler 2D 和 3D 相機與 ROS 1 和 2 相容
Basler 視覺元件整合到許多作業系統中,例如 FANUC
軟體連接器,例如適用於 KUKA、Universal Robots 及 Franka Emika
歡迎洽詢相容性相關詳情。


無縫整合影像處理
Basler pylon 軟體套件除了配置和影像擷取,另有多項功能,包括透過已整合的 pylon vTools 實現高性能影像處理。
pylon SDK 軟體作為軟體開發介面,適用於所有型號的相機,輕鬆入門,提高工作效率並實現穩定的應用
pylon Viewer 具備強大的工具,用於相機評估
pylon 驅動程式與 GenTL:穩定的、經過認證的驅動程式,適用於 Windows、Linux、macOS 及 Android。
pylon vTools 影像處理,例如物體定位、測量或代碼辨識
機器人應用範例
我們為各種應用提供豐富多樣的客製化方案,放心交給我們,節省您的時間和金錢。
最常用的產品
對於此行業高效可靠的機器視覺應用,以下 Basler 產品是理想的選擇: