CoaXPress 評估套件 boost
順利進行測試與整合階段
順利進行測試與整合階段
我們的評估套件包括 boost 相機、合適的介面卡、pylon 軟體及所有必要元件,因此您工具一應俱全,能以節省時間和成本的方式進行視覺系統的評估及整合階段。
簡化測試與評估階段
為成功進行評估、測試及整合階段做最完善的準備沒有過度設計
配套的 CXP-12 元件貢獻良多pylon 軟體
相機和介面卡的共用平台降低應用的複雜性可享有的最佳性價比
精確配套的元件實現快速導入運作及成本最佳化
評估套件及其元件
本公司所有 CXP-12 產品都採用 CoaXPress 2.0 視覺標準,以達最大 CoaXPress 頻寬。

Basler boost 相機
boost 系列包括現代高性能相機,採用 CoaXPress 2.0 和現代 CMOS 感光元件,即使在高資料速率下也能達到出色的影像品質。此系列非常適合需要高資料速率和高解析度、且必須涵蓋較遠距離的應用。

CXP-12 介面卡
透過 CoaXPress 2.0 介面利用現代影像感光元件的最大性能。此款介面卡可用於半導體和太陽能行業中高頻寬、低延遲、長線材的多相機系統,也適合顯示器檢測(平板顯示器)、印刷檢測、食品檢測及醫療技術。

我們的 CXP-12 產品組合 – 其他產品
CoaXPress 評估套件相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。