PowerPack 顯微相機套組
不僅是相機
不僅是相機
利用高品質的顯微相機,搭配成套、必要的軟硬體元件,隨手輕鬆設置系統。系統提供可靠的影像擷取和專業的影像分析,值得您信賴。
隨插即用套裝組合
完整的套裝組合,包括軟硬體,便於設置系統CMOS 感光元件
採用現代 CMOS 感光元件的強大相機,可達到最佳影像品質顯微軟體
用於影像擷取和分析的專業軟體,具有先進功能相機配件
相容且經過測試的配件,包括 USB 3.0 線材和鏡頭轉接環
PowerPack 顯微相機套組及其元件
我們的 PowerPack 包含所有必備元件:相機、軟體和配件,讓您輕鬆將 Basler 相機整合至顯微應用,順利啟動運作。
1. 顯微相機

顯微 ace
此相機系列提供高達 12.2 MP 的解析度和 200 fps 的取像速度,採用 Sony 和 onsemi CMOS 感光元件,對生命科學、診斷等要求嚴格的顯微應用是理想的選擇。
出色的性價比
影像品質優良,感光度極佳,動態範圍廣大
超快的取像速度可順暢即時預覽影片,並以全解析度進行樣本對焦及瀏覽
用於影像最佳化與色彩比對的演算法:色彩完美重現,對比清晰

顯微 pulse
此相機系列提供 1.2 MP 至 5 MP 的解析度和高達 54 fps 的取像速度,可生成流暢的運動影像。onsemi CMOS 感光元件經過實證,為標準光學顯微應用發揮最佳功效。
符合成本效益且使用便利
USB 2.0 反向相容,賦予系統最大靈活度
高取像速度做到快速對焦,實現即時順暢播放及觀看影片
用於強化對比和色彩比對的演算法:一流的色彩重現,影像特別清晰
2. 軟體
3. 相機配件
經過測試的相容配件
配件包括經過測試、隨插即用的 USB 3.0 線材,搭配您所選擇的顯微相機使用,輕鬆設置影像處理系統。
顯微 pulse PowerPack 相機套組還包括一個 CS-Mount 轉 C-Mount 的轉接環,有助順利安裝系統。