了解 MTF 如何運用於鏡頭品質評估
MTF 測量鏡頭在特定解析度下維持對比度的能力,以圖形方式呈現以便解讀。學習解讀 MTF 圖,以比較鏡頭的解像力,讓您做出最佳選擇。
最後更新: 2024/02/07
閱讀時間:約 1 分鐘

運用 MTF 圖,挑選最佳鏡頭
挑出合適的鏡頭通常是種挑戰,因為鏡頭的性能不易透過相機或電腦規格等特定度量方式來衡量。因此,鏡頭製造廠開發出一系列在受控環境中測量鏡頭性能的標準方式,並提供其產品測試結果的 MTF 資訊。
MTF(調變轉換函數)圖不僅對工業界的使用者是有用的,對一般商用的使用者也很有用。下圖是商用客戶(包括攝影愛好者或職業攝影客戶)通常使用的 MTF 圖範例。這些使用者常透過 MTF 圖來快速評估鏡頭的對比度和銳利度,而非進行精確測量。
強烈建議工業用鏡頭使用者,應該更為積極地運用 MTF(調變轉換函數)圖,來進一步評估鏡頭的解析度、對比度表現和影像品質的一致性。在本文中,我們將詳細介紹 MTF 圖,並分享如何運用該圖以得到更佳的鏡頭比較結果。

什麼是 MTF(調變轉換函數)?
MTF(調變轉換函數)是光學系統將被攝體對比度轉換成影像的能力測量方式;這描述了鏡頭在特定解析度下具備的對比度水準,例如 X lp/mm 時為 Y %。
每毫米線對數 (lp/mm)是一種測量單位,是指在一毫米的影像中,可以區分出多少條彼此交替的暗線與亮線對(線對)。
例如:
1 lp/mm 表示在 1mm 距離內有 1 組對線,每行間距為 0.5mm。
同樣的,10 lp/mm 表示在 1mm 內有 10 對或 20 條線,每條線間距為 0.05mm。
以相同邏輯來推算,100 lp/mm 的線間距為 5 μm(0.005mm)。

在解析度方面,lp/mm 值越高,表示光學系統可以拍攝到的細節越精細。因此能夠解析出多少線數,就成為光學系統的重要性能標準。
實際上,條紋的間距越小,光學系統(如鏡頭和相機)就越難以呈現,如下圖所示。鏡頭拍下這些線條圖案,投射到感光元件上;隨著線間距的減小,將之準確再現就會更加困難。因此隨著線距變窄,透過鏡頭呈現的黑白線,其對比度會降低。MTF(調變轉換函數)圖以視覺表示出這種現象,可幫助我們了解鏡頭在對比度方面再現精細細節的能力。

MTF 圖的類型
MTF 圖是將 MTF 資訊簡單地可視化,用以評估鏡頭的解析度,還能以不同的方式來呈現。MTF 圖一般大致分為兩種主要類型。第一類(頻率 MTF 圖)以 x 軸表示 lp/mm(每毫米線對數)。然而這種類型的圖表有個缺點:無法準確描述鏡頭在整個感光元件上的 MTF 性能。第二類 MTF 圖(成像圈 MTF 圖)解決了這個問題。在這類圖中,X 軸表示位置(自感光元件中心開始朝外緣移動),可以更為精確地評估鏡頭在整個感光元件上的性能。但是這類圖亦有其限制,就是只能呈現特定 lp/mm 數值時的線圖。因此在大多數情況下,圖上會同時繪出若干個具有代表性的 lp/mm 數值。
這些圖並不是不同的 MTF 圖,而是以不同的方式來呈現資訊。頻率 MTF 圖表示影像中的被攝物其對比度與空間頻率的函數關係;成像圈 MTF 圖則表示從鏡頭成像圈中心到外部的特定 lp/mm 數值變化。特別是運用在較大視野時,這類圖相當有用。現在,讓我們仔細看看這兩種類型的 MTF 圖。
什麼是切線(T)和徑線(S)?
典型的 MTF 圖包括切線(T) 和徑線(S)。切線(T)亦稱子午線,以實線繪製,表示切線方向的 MTF 測量數值;而虛線表示徑向 MTF。徑向表示測試圖案線平行於從影像中心到角落的線,而切線垂直於該對角線。通常實線的 MTF 值較高,因為透鏡通常是沿切線方向來製造的。

一般來說,如果徑向和切向表現是相似的,影像就會更為一致;也就是說,如果徑向線和切向線在 MTF 圖上彼此更為接近,則鏡頭產生的影像在 X 軸(水平)和 Y 軸(垂直)方向上,將具備更為一致的影像表現。另一方面,如果徑向線和切線在 MFT 上圖是發散的,則表示影像較不均勻,會有像差,也就表示鏡頭會散光。理想情況下,我們會希望兩條線彼此更加接近,以獲得更為一致的影像表現。


使用 MTF 圖評估鏡頭的解像力
一般來說,數值較高的 MTF 圖,就表示具有良好的對比度和解像力,也就是說光學系統能夠在影像中再現精細的細節。另一方面,特定空間頻率下的 MTF 數值較低,表示在特定精細程度上對比度和解析度的損失。
現在,您已經更了解 MTF 圖,能夠進行不同廠商產品的品質評估和比較,或比較同一製造商的不同產品型號。
請看下面鏡頭型號的 MTF 圖。在其解析度方面,您可以確定什麼?
總而言之
MTF 圖是用來呈現鏡頭表現的優良指標,也能協助我們選擇正確的鏡頭。一些優勢如下:
解析度評估: MTF 圖帶來鏡頭再現精細細節能力的定量測量結果。MTF 數值越高,表示解像力越高;這可協助您選出符合您銳利度需求的鏡頭。
對比度性能:MTF 圖顯示不同空間頻率下的對比度水準。高對比度對於影像的清晰度十分重要,MTF 圖可讓您評估鏡頭在不同條件下的對比度性能。
橫跨整個感光元件的表現:MTF 圖讓您掌握鏡頭在整個影像畫格中的表現分布情形,可協助您選出符合需求的鏡頭,以獲得自畫面中心到角落都保持一致的影像品質。
比較不同鏡頭的 MTF 圖,您就可以按照您特定需求中最為重視的光學特性,來做出明智的決策。在實際應用中,可能還需要考慮其他因素,例如感光元件影像大小、放大倍率和 F/# 感光元件規格。在下一篇文章中,我們會來看看一些結合 MTF 圖與其他運算的案例研究,使用者將能夠依其特定應用來選出最合適的鏡頭。
延伸閱讀:
若要了解 MTF 與您的相機感光元件與畫素尺寸之間的關係,請繼續閱讀文章「深入了解將感光元件尺寸與畫素尺寸與鏡頭 MTF 匹配的重要性」。該文章延續此處介紹的 MTF 基礎知識,並說明如何選擇最佳的鏡頭與感光元件組合,以達到最佳影像品質。
To the Article: Matching Sensor Size and Pixel Size to Lens MTF我們的鏡頭與搭配使用的配件
利用我們多樣化的產品組合,選擇適用於您視覺系統的產品。我們的鏡頭選擇工具可協助您輕鬆選出適合您整體系統的鏡頭。