在工業檢測中,有哪些可能的應用領域會需要自動對焦功能?
自動對焦是工業檢測應用中的一項重要功能,在這類應用中,對物體或場景持續維持對焦清晰,是獲取準確分析、測量和控制品質的重要關鍵。以下是工業檢測中通常需要自動對焦功能的某些場景:
物體距離可變: 無論物體距離如何變化,自動對焦功能都能銳化影像,無需手動調整。
高通量環境:自動對焦在快節奏的環境中可以保持對焦,最佳化影像擷取效能。
精密檢測: 自動對焦可確保對焦精確,以完成精密檢測任務,進而降低分析或品質控制中的錯誤。
遠端監控:距離較遠或安裝位置無法觸及的相機,可遠端調整其自動對焦設定,簡化維護與監控作業。
鏡頭更換或調換:自動對焦可簡化鏡頭更換作業,讓停機時間減到最低,不同設定狀態也能維持一致的影像品質。
工業環境中的常見自動對焦困難點
為了清晰地看到不同高度,通常會選擇景深(DoF)較廣,亦即光圈(F 值)較小的鏡頭。但就需要需要更長的曝光時間,才能獲得足夠的亮度。在高速應用中,會需要更大的光圈(亦即 F 值較小),才能獲得足夠的光線,但這也會限縮景深,導致對焦能力受限。

有哪些不同的自動對焦方式,各有哪些利弊得失?
在專業成像領域中,自動對焦方法通常分為兩類:主動式自動對焦和被動式自動對焦。這兩種方法都用於工業應用,各有其優缺點。接下來,我們將一一介紹。

主動式自動對焦
在主動式自動對焦系統中,會使用距離檢測裝置計算出工作距離,之後成像系統以此進行對應的定位作業。在工業環境中,最常見的解決方案,就是雷射自動對焦。
無法預測應用的工作距離時,雷射自動對焦解決方案確實有用;其距離檢測速度和準確性都很優秀。
但是,雷射方案的硬體設定相當複雜,成本居高不下;另外還有個缺點,就是靈活性較低。

被動式自動對焦
被動式自動對焦有兩種實作方法,分別是「相位檢測自動對焦」(PDAF)和「對比度檢測自動對焦」(CDAF)。
PDAF 通常會整合到消費型相機的感光元件內,但也可以針對大型工業專案進行客製。
在 CDAF 系統中,系統會隨著工作距離的變化而拍攝多張影像,並進行評估以挑選出合焦的影像。CDAF 解決方案的系統架構更簡單、成本更低,也更為靈活,因此廣泛運用在工業應用領域中。但是系統整合商必須開發整合對焦鏡頭和自動對焦演算法的程式。
如何自行選擇、開發自動對焦解決方案?
在工程領域中,可以一次解決所有問題的完美方案,通常是不存在的。自動對焦解決方案的適用程度,取決於您的應用需求。
下面的比較圖表整理出各種工業用自動對焦方式的優點和局限性,比較四種不同自動對焦方式的再對焦速度、結果精確性、系統靈活性、複雜程度和成本。

因此,如果您的專案需要更高的精度,即使雷射自動對焦的相關成本和系統複雜性都比較高,但仍會是最佳選擇。如果 CDAF 解決方案的速度和準確性,已能滿足您的專案要求,那麼就是最具成本效益的選擇,且在各方面的表現都很出色。如果您選擇 CDAF 方法,請考慮以下因素:
與相機協調的自動對焦鏡頭控制
自動對焦演算法開發
CPU 負載問題解決
市場上有哪些 CDAF 解決方案可用?
想在市場上找到一流的對比度檢測自動對焦(CDAF)解決方案?下方是不同 CDAF 解決方案的說明與比較,您可以根據專案需求和優先順序,找出適合您特定專案的解決方案。
顯然,解決方案 3 在低硬體成本和簡化軟體所需投入方面脫穎而出。解決方案 4 還提供立即可用的自動對焦演算法,但該方案更適合於需要影像擷取卡的高端應用。
當專案期限十分緊迫,或是要組建完美團隊以獨立開發自動對焦解決方案,其作業過於複雜時,交給專業視覺解決方案供應商代勞,是個可以採行的策略。
相關頁面
將您的專案交給了解您視覺需求的專家。Basler 提供最新解決方案,確保精度、效率和完美的整合。讓 Basler 成為您值得信賴的合作夥伴,讓專案撥雲見日,且將資源投注在您最重視的刀口上。