超越性能:如何不增加成本為您的視覺應用獲得更多競爭優勢
獨特的相機內建功能為您的視覺系統提供真正的價值與節省成本,是推動高效、可靠的視覺系統的關鍵。
![如何不增加成本為您的視覺應用獲得更多競爭優勢](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1zJub2Ug4tVpfbJK62oHZe/065b3afd04cb11e346ca6914dc6106da/webinar-how-applications-benefit-from-baslers-beyond-features.webp?fm=webp&f=top_right&w=800&q=80&fit=pad)
相機的內建功能決定了相機的效率、性能,以及是否容易使用。要讓一台數位相機發揮最佳功效,相機的每一個元件和功能都必須完美地互相契合。多數的硬體元件發展至今皆已具備一定水準,決定產品優劣的關鍵也因此逐漸落在了軟體身上。一台相機必須具備能提供實質價值的獨特功能,並且可為使用者省下時間、金錢,才能推動出高效、可靠的視覺系統。
能夠幫助您獲得更多競爭優勢的相機和一般「架上現成」的相機之所以不同,關鍵就在於一系列適當的相機內建功能。
如果您想知道如何在不更改任何硬體的前提下,讓您現有的 GigE 系統幀率加倍,或是彈性地更改畫素尺寸以替代停產的感光元件,那歡迎您加入我們的網路研討會,瞭解相機內建功能如何讓您的視覺應用超越標配性能,有更優異的表現。
Basler亞太區產品市場經理John Wang 將為您介紹獨特的相機內建功能如何為您的視覺系統提供立即的價值,包含提高性能與節省成本。本網路研討會重點內容包含:
真實的應用範例與顧客使用案例
獨特相機內建功能如何有助系統優化
顧客可獲得的好處總覽
現場示範
立即報名,了解如何發揮視覺系統的最大效能。
點選此處了解過去和即將舉行的網路研討會相關詳情。