相機技術

什麼是 Binning?

Binning 是一種能提高機器視覺相機感光度的技術。將數個相鄰的畫素組合成一個較大的畫素。這樣可以降低影像解析度,但提度感光能力。

Binning 有哪幾種類型?

Binning 共有三類:水平 binning、垂直 binning 與完全 binning。進行 binning 時,依 binning 的模式,會將鄰近畫素的資訊平均結合為一份資訊。這會讓解析度依 binning 的係數而降低,但每個畫素的功率也會加在一起。

Binning 的解釋

Binning 有什麼好處?

  • 提高感光度: 把數個畫素合而為一,每個畫素就能捕獲更多光線。在低光環境下拍攝快速移動物體時,特別有幫助。

  • 降低雜訊: 結合多個畫素值,可以降低影像的雜訊。

  • 提高取像速度: 降低解析度就表示相機取像速度可獲提升。

Binning 是在相機感光元件層級進行的。由於這種 binning 方式只能以整數倍如 2x2 或 3x3 來進行,解析度將會大幅降低。但透過 Pixel Beyond 功能,Basler 創造的解決方案,不但能進行整數倍 binning,倍數也可以是小數。

傳統 binning 與 Pixel Beyond 功能的比較
傳統 binning 與 Pixel Beyond 功能的比較

Binning 進一步相關資訊

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。