介面與標準

Camera Link

Camera Link 是功能非常穩健強大的介面,適用於所有性能等級的工業相機。目前推薦 Camera Link ‍作為標準介面,資料速率從 100 MB/s 到 800 MB/s 左右。

白皮書

以 CoaXPress 2.0 作為 Camera Link 替代品

Camera Link 和 CoaXPress 適用於需要高資料速率或解析度的應用。但是,轉換到 CoaXPress 2.0 可以帶來更高的性能和更低的系統成本。我們的白皮書涵蓋了以下主題,包括:

  • Camera Link 與 CoaXPress:兩種具備高資料速率的介面

  • Camera Link 和 CoaXPress 2.0 的詳細比較

  • 轉換時應考慮哪些因素?

Camera Link 界面的一些優勢是:

  • 標準化的相機/影像擷取卡,並整合由標準規範的連接器、纜線、資料格式和控制訊號

  • 標準化的線材 - 用戶可以利用具競爭力的定價

  • 由於具有高資料傳輸率,可以輕易處理現行所有的影像資料傳輸需求

相機選型工具

請在相機選型工具中找到所有 Basler Camera Link 面掃描相機和 Camera Link 線掃描相機的概要說明。該工具還提供您其他篩選條件,例如解析度、感光元件或光學尺寸,以找到符合您需求的型號。

前往相機選型工具

我們的 Camera Link 介面相關產品

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。