CCD 感光元件在影像處理中的應用
CCD 影像感光元件長久以來一直用於攝影、影像監控、醫療技術和各種不同應用。該裝置可將光訊號轉換為電子訊號,並能夠提供具備高解析度和色深的高畫質影像。詳細了解 CCD 感光元件技術的功能、應用領域與其可能的限制。
![CCD 感光元件](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/VxwaY8HbZhY14bzCqa1hh/f37eb1c680cb84bd4fffc3c8e44d37ff/CCD.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
CCD 影像感光元件的結構與功能
數位相機中的 CCD(電荷耦合裝置)感光元件,將入射光轉換為電子訊號。CCD 技術的基礎是內部光電效應:當光線入射時,電子會從半導體層釋放出來並轉移到傳導帶中;產生的電荷會先收集在所謂的電位井中,然後逐行或逐列讀出。電荷從一個電位井轉移到下一個電位井。訊號在線路末端進行放大。該類比電壓會轉換為數位數值。收集的所有資料,即構成原始影像資料(即未經進一步處理的感光元件提供資料)。
我何時應該開始由 CCD 改用 CMOS?
除了 CMOS 感光元件性能的提高外,CCD 影像感光元件可用性的限制,也迅速推動技術的變革。一般來說,您可以隨時開始改用作業。快速的改用作業,通常可以提高應用性能,同時降低相機成本。最好能夠估算何種選項最為適合您的需求。
技術轉換檢核表
如果以下問題中,有一個或多個答案 "是肯定"的,則應改用 CMOS 技術。適用於現有系統,也適用於正在開發的新系統:
我想以 更高的取像速度 來提高系統效能嗎?
我是否想要提高性能,以便在 惡劣的光源條件下 也能看到更多影像細節?
是否存有影像干擾(例如可見線條、高光溢出或漏光)問題?
系統想要降低成本嗎?
現有的感光元件技術是已經停產了,還是會在短期內停產?
我們的 CCD 轉換諮詢工具
您是否正在使用 CCD 相機,同時正在尋找技術更為新穎的合適替代品?使用我們的 CCD 轉換諮詢工具,只需點按幾下,即可獲得所有適合您 CCD 相機替代機型的概覽說明。
選擇您的 CCD 感光元件,我們將向您推薦最佳的 CMOS 替代產品。