感光元件技術

CMOS 感光元件:邁向未來的技術

CMOS 感光元件技術廣泛應用於工業影像處理。詳細了解 CMOS 感光元件的優勢、整合 CMOS 相機時需要考慮的事項、哪些 Basler 相機配備 CMOS 感光元件。

CMOS 相機成為工業影像處理主流
白皮書

比較當代 CMOS 相機的最佳方式為何?

我們的白皮書中比較當代 CMOS 感光元件,並檢視各款搭載相同 CMOS 感光元件的工業相機性能:

  • 相機製造商在整合新的 CMOS 感光元件時,有哪些不同?

  • 良好的 CMOS 感光元件整合,有何特色?

  • EMVA 資料在影像品質中起什麼作用?

  • 如何檢查韌體功能和資料傳輸的穩定性?

  • 儘管感光元件相同,但為何會有價格差異?

什麼是 CMOS 感光元件?

CMOS 感光元件的結構與功能

CMOS 感光元件(互補式金屬氧化物半導體)用於數位相機和其他影像記錄設備。CMOS 由微型光電感光元件矩陣組成,可將光轉換為電訊號。CMOS 影像感光元件中的每個感光單元,都擁有專屬的電荷放大器;該技術可顯著提高感光元件的資料傳輸速率,並提高相機的最大取像速度。

儘管 CMOS 感光元件過去因為電子元件在感光區域所造成的限制,使其感光度較低;但在導入微透鏡陣列後,情況已不再如此。

CMOS 感光元件在影像處理中的應用

自 Sony 於2015年宣佈將停產 CCD 感光元件以來,CMOS 感光元件在影像處理方面,已經大規模取代 CCD 感光元件。如今在許多方面,CMOS 感光元件都優於 CCD 感光元件。隨著 Sony IMX 感光元件系列以及全域快門和滾動快門 感光元件的進一步發展,幾乎每種應用都有合適的 CMOS 相機可以選用。

實例:為什麼 CMOS 感光元件適合您的應用

在影片中,我們的專家 Thies Moeller 將使用實際案例,來解釋 CMOS 感光元件技術在各種應用領域的優勢,例如工廠自動化、交通或醫藥。現在就來觀賞吧!

配備 CMOS 感光元件相機具備的優點

近年來,CMOS 感光元件有了顯著的進步,特別是在工業相機的兩大重要特性方面,也就是速度和雜訊特性。此外,CMOS 技術的改善,與其良好的性價比,使 CMOS 感光元件在工業影像處理應用中越來越有吸引力。尤其是極高取像速度和極為穩定的影像品質,是目前 CMOS 感光元件的兩大特點。

最新 CMOS 感光元件的特點

  • 高速度 (取像速度)

  • 高解析度 (畫素數)

  • 動態性能強大

  • 低耗電

  • 雜訊表現進步

  • 光電效率提升

  • 色彩表現向上

  • 良好的性價比

‌在整合最新 CMOS 相機時,會有哪些重點應予注意?

導入 CMOS 相機取代 CCD 感光元件,會比預期簡單,尤其是當您選用符合標準的軟硬體時更是如此。由於相機製造商會負責感光元件整體的整合,包括影像品質最佳化,因此在選擇合適的 CMOS 相機時,您只需要:

  • 決定相機的正確解析度: 所需的解析度取決於您要在影像中顯示的細節。

  • 決定所需的相機介面: 介面的選擇取決於所需的線材長度、頻寬、必要的取像速度、即時功能,以及 PC 硬體的可用性。我們的介面諮詢工具可協助您,找到適合您應用的最佳介面

  • 選擇鏡頭和光源: 變更感光元件形式,也涉及鏡頭的更換。我們的鏡頭 選擇工具,可讓您輕鬆找到新鏡頭。只有當新感光元件的感光度與舊有感光元件不同時,才必須調整光源。

  • 軟體和相機控制的整合作業: 符合通用標準(例如 GenICam)或介面標準(如 USB3 Vision 或 GigE Vision)的相機,整合作業將更為簡便。

CMOS 感光元件:更多整合相關資訊

白皮書:可替換 CCD 相機的當代 CMOS 相機
白皮書

‌可替代 CCD 相機的最新 CMOS 相機

改用 CMOS 相機的進一步相關資訊,請下載我們的免費白皮書 "《可替換 CCD 相機的當代 CMOS相機》"。

關於改用 CMOS 相機的白皮書

配備 CMOS 感光元件的 Basler 相機

下列 Basler 相機系列,具有配備 CMOS 感光元件的機型:

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。