視覺系統的組成元件
要確保高效品質控制,視覺系統扮演極其重要的作用。該系統讓機器人能夠「看到」事物,因而廣泛應用於醫療技術、物流和智慧運輸系統。但是,影像處理系統涉及的不僅僅是一台相機。借助合適的元件,例如光源、鏡頭、相容的硬體和易於整合的軟體,即可組成一套可靠且有效的視覺系統。
視覺系統的硬體元件

在我們的網路研討會中,產品經理 Xenia Zarick 就選擇硬體元件時的重要事項提供建議:
光源
鏡頭
資料與觸發線材
影像擷取卡、電腦卡等介面裝置
周邊設備和機械元件
視覺系統是什麼?
視覺系統是一種複雜的結構,目標是讓機器和機器人能夠通過體和軟體彼此協作接收資訊,進而對其進行控制。由於每種應用都有獨特的需求,因此在組裝視覺系統時,必須先明確定義您的目標。

帶來最佳影像品質的鏡頭
要獲得清晰的影像,您需要合適的 鏡頭 來搭配您的相機使用。各款鏡頭不僅解析度、焦距和尺寸都有所不同,而且在設計上也各不相同。為了協助您做出正確的選擇,並向您展示選擇鏡頭時的重要內容,我們在「為您的相機找到合適的鏡頭」這篇文章中,整理出最重要的要點

資訊處理用硬體
在工業中使用標準電腦進行影像處理,會有一些缺點;這類電腦通常不夠小巧,且需要額外的硬體和軟體來進行影像處理作業。因此,產業界不斷尋求精巧且簡便的解決方案,例如......
智慧相機:這類相機直接將電腦整合在機身內,節省空間且易於整合。也已將影像處理軟體整合在內。
嵌入式電腦:這類電腦直接整合在機器或系統內,用來執行特定任務;因此體積特別小,但效能也稍弱。
模組化微處理器系統:這些特殊用途電腦是由不同的模組組合而成,並且具備可擴充性。例如在需要功能更為強大的模組時,可以靈活加以配置或更換模組。

影像處理與分析軟體
除了硬體之外,視覺系統還需要搭配適當的軟體。影像處理軟體 決定了使用相機影像來執行哪些任務。按照任務的複雜程度,會使用不同的軟體。
較簡單的任務,通常可以由使用者直接進行軟體程式設計並予以實作。較複雜的任務,例如全自動生產監控,往往需要依需求來另行開發軟體解決方案。
Basler 提供各種影像處理軟體解決方案,從我們強大的pylon Software Suite,到用於 FPGA 視覺化程式設計的 Visual Applets,以及適用於機器人任務的軟體模組。
適用於所有應用領域的視覺系統
現代影像處理系統用於各個領域,包括醫療技術、交通管制、品質控制、物流和零售。Basler 可為所有應用提供合適的解決方案,並根據您的 個人化需求來量身打造。
在工業工廠和電腦視覺系統中,所有元件都必須絕對可靠。如果用於 24 小時運作的系統,因採用劣質或不相容的元件而出現故障,很快就會導致成本提高。
我們為您的視覺系統提供的產品
使用我們的視覺系統選配工具 ,輕鬆組裝出您的完整視覺系統。