無失真影像壓縮

‍所有關於 Compression Beyond 功能的問題都能在這裡找到答案。解決現有 Gigabit ‍乙太網路可能遇到的頻寬瓶頸。

下載常見問答集資訊圖表
Compression Beyond FAQ

Compression Beyond 常見問答集

Gigabit 乙太網路 (GigE) 線材長、成本低,加上易於整合 GigE Vision 標準,因此成為工業視覺應用廣泛使用的介面。5GigE 和 10GigE 介面已推出一段時間,可實現下一代電腦視覺應用。然而,如果應用無法直接跳到 GigE 五倍或甚至十倍的速度,可以透過 Compression Beyond 功能解決現有 GigE‍ 可能遇到的頻寬瓶頸。Basler ace 2 PRO ‍型號皆附有 Compression Beyond 功能,我們在此回答所有相關問題。

下載常見問答集資訊圖表

1. Compression Beyond 是什麼? Compression Beyond 是一項由 Basler ‍所開發、強大的相機內建功能,目的在於突破 GigE 頻寬限制。這項功能透過 pylon Viewer ‍即可啟用。

2. ‍在哪些情況下可以利用 Compression Beyond? Compression Beyond 功能額外提供超出 GigE Vision 標稱頻寬容量的頻寬,而且不需要您新增其他軟硬體。

3. Compression Beyond 如何運作? ‍影像資料無失真壓縮的基本原理是基於冗餘的使用。含有許多冗餘的影像比較能壓縮。

4. 我能預期頻寬增加多少? Compression Beyond 功能可讓取像速度增加兩倍到三倍‍‍,實際倍數取決於不同的影像內容。

‍5. Compression Beyond 會影響影像品質嗎? ‍不會。選擇無失真壓縮時,影像品質將完全保留。您也可以選擇使用失真壓縮,藉此在影像大小與影像品質之間取得最佳平衡。

‍6. Compression Beyond 會影響 CPU 負荷嗎? ‍會,但在多數情況下影響微乎其微。根據以下表格比較顯示,無失真壓縮對記憶體‍負載幾乎沒有影響,而 CPU ‍負載成本僅高出 3%。

測試相機:ace 2 PRO GigE 相機 (a2A5328-4gmPRO)

Compression Beyond 功能

壓縮率

FPS

頻寬

CPU ‍負載

記憶體‍負載

關閉

N/A

4.2

102.8

17-34%

48%

開啟:無失真壓縮

無失真 70

6

36.7

28-37%

49%

開啟:失真壓縮

固定比率 50

4.8

51.5

36-48%

48%

‍7. Compression Beyond 的可靠性如何? Compression Beyond 跟所有 Basler GigE 和 USB 3.0 相機一樣可靠,這項功能不會以任何方式犧牲可靠的影像資料傳輸。我們對不同的視覺任務進行標準差測試,報告皆指出影像結果高度可靠。

標準差測試結果基於每種模式‍ 100 幀測試影像。

Compression Beyond 功能

壓縮率

Pattern X

Pattern Y

關閉

N/A

0.011

0.01

開啟:無失真壓縮

無失真 70

0.012

0.023

開啟:失真壓縮

固定比率 50

0.009

0.015

標準差最大值-最小值

0.003

0.013

‍8. 哪些型號提供 Compression Beyond 功能? Compression Beyond 和其他幾項 Basler 特有的強大功能皆可用於所有ace 2 PRO 型號

‍9. 我應該選擇何者:1GigE、1GigE+Compression Beyond 或 5GigE? 有得必有失,最理想的方案一定是權衡成本、品質與時間,之後在當中取得應有的平衡。下載常見問答集資訊圖表,全面了解不同的優勢。

下載常見問答集資訊圖表