深度學習

深度學習使用的視覺系統

>
白皮書

影像處理的深度學習

我們的白皮書詳細介紹了以下主題:

  • 機器視覺深度學習的應用領域

  • 深度學習法的優勢

  • 使用深度學習的成本

  • 通過混合方式進行深度學習網路最佳化

  • 不使用深度學習法的應用領域解決方案

深度學習在電腦視覺應用中快速普及。人造神經網路 (ANN) 帶來兩方面的好處。在工廠自動化、機器人或零售應用領域中,ANN 具有提高正確度與穩定性的潛力。同時,ANN 具有解決影像應用方面過去無法解決問題的能力,例如顯微鏡病理檢驗或表面檢查中的複雜圖樣分類。

傳統影像處理與使用深度學習的比較

傳統影像處理

可能應用:

  • 辨識簡單形狀與結構

  • 校正與座標轉換

  • 位置、距離、大小的測量

  • 影像處理

  • 讀取碼

優點:

  • 快速且簡易的設定

  • 成熟、可追蹤的演算法

深度學習影像處理

可能應用:

  • 辨識變動形狀與大小的元素

  • 複雜元素與結構的分類

  • 在變化背景下進行辨識

  • 在變化光源條件下進行辨識

  • 文字辨識

優點:

  • 穩定的設定

  • 辨識複雜元素時具有高效能

FPGA frame grabber-based systems for deep learning: fastest inference and highest reliability

適用於深度學習的 FPGA 影像擷取系統:最快的推理與最高的可靠度

最佳效能、最快每秒推理次數、最高的可靠度 - 如果你的應用需要高生產能力,適用於深度學習的 FPGA 影像擷取系統最適合你。來自 Silicon Software 的 microEnable 5 marathon deepVCL 以及 FPGA 配置軟體 VisualApplet,讓你只需按幾下就能完成 FPGA 上的 ANN 布署工作!

適用於深度學習的 FPGA 影像擷取系統詳情

用於深度學習的 Basler Vision 產品

用於深度學習的電腦系統:快速上市、最低的整合成本

最低整合成本與最快的上市時間:電腦系統因其易用的設計而受青睞。使用我們提供的隨插即用硬體與軟體元件,打造你的電腦深度學習視覺系統。我們提供多種 ace 相機產品組合與 pylon 相機軟體套件,讓你在布署 ANN 時輕鬆愉快,無需花費許多整合心力。

深度學習電腦系統詳情

Embedded Vision for Deep Learning

適用於最緊湊且具性價比的深度學習嵌入式視覺解決方案

可以採用嵌入式技術來設計出最緊湊也最具性價比的視覺系統。結合板件層級相機與嵌入式處理單元,確保最低單機成本。智慧邊緣裝置帶來快速執行時間、低延遲與先進的隱私與資安防護。從相機模組到概念研究和即用解決方案,讓我們來負責打造你的深度學習嵌入式系統。

深度學習嵌入式系統詳情

Binning 有哪幾種類型?

雖然此順序不會改變,但可以透過多種方式處理訓練資料:

  1. 監督式學習:演算法同時接收問題和對應的答案。這些資料是學習而來的,因此只需要正確給予新問題即可。  

  2. 無監督式學習:演算法僅接收問題,並學習自資料中找出模式和結構。例如以資料的正確分組,就可以進行叢集分析。  

  3. 強化學習:系統與環境互動,以便透過不正確或正確的行為來學習最佳行動。錯誤的動作會受到懲罰,而正確執行的動作會得到加強。  

由於神經網路是演算法的核心,對系統的成功有重大貢獻,因此訓練網路非常重要。Google、微軟和 IBM 等大公司投入大量資金發展機器學習並建構資料庫,這並非巧合。Google 甚至將自己的 TensorFlow 資料庫以開放原始碼對外提供,因此該資料庫不僅可以公開存取,而且還在不斷持續開發。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。