EMVA1288 標準
在為特定應用選擇合適的相機或比較兩種相機型號時,影像品質扮演決定性的角色。然而,製造商的資料表格通常難以理解比較,或者可能缺少某些所需資訊。

比較當代 CMOS 相機的最佳方式為何?
我們的白皮書中比較當代 CMOS 感光元件,並檢視各款搭載相同 CMOS 感光元件的工業相機性能:
相機製造商在整合新的 CMOS 感光元件時,有哪些不同?
良好的 CMOS 感光元件整合,有何特色?
EMVA 資料在影像品質中起什麼作用?
如何檢查韌體功能和資料傳輸的穩定性?
儘管感光元件相同,但為何會有價格差異?
這是歐洲機器視覺協會 (European Machine Vision Association, EMVA) 推出 EMVA1288 標準的原因。該標準統一規範各種影像品質參數,以及對應的測量與表示方式。從該標準的制定開始,Basler AG 就是該相關委員會的成員,並且積極對其未來發展提出貢獻。
該標準帶來許多好處。你無需自行進行各種精密測量,舉例來說,評估相機或影像感光元件的影像品質。此外,可以輕鬆比較不同相機,甚至是不同製造商的產品。
EMVA1288 標準 – 版本 3.1
為與數位影像感光元件的發展與時俱進,該標準經常更新。版本 3.1 是該標準委員會持續最佳化的成果,反映現在的最新技術。為確保身為客戶的你,可從這版本中獲得所有俾益,Basler 將會以其執行未來所有的 EMVA 測量與測試報告。
在此簡單介紹其最重要的內容:
1. 標準化 EMVA 報告:
與先前版本相比,這個版本不只是定義測量方式,同時也規定結果呈現的方式。版本 3.1 包括資料表範本,以及標準化的摘要頁面。在這個摘要頁面上,最重要的資料可以一目了然,例如:

[1] 測量時使用的操作點。
[2a] 光子傳輸圖驗證相機以線性方式運作,且可運用 EMVA1288 測量。
[2b] 訊噪比 (SNR) 圖,可以查看絕對敏感度閾值,飽和度容量,最大訊噪比和動態範圍。
[3] 常見的 EMVA1288 參數列表。
該報告是版本 3.1 的核心,目的在於描繪個別相機的測量結果,以便能夠對資料進行經過精心安排的清晰描述。
Basler 將持續在生產過程中收集 EMVA1288 資料,以保持其高品質標準。對於測試報告,將在獨立的測試實驗室中進行詳細測量。
2. 與波長相關的光電效率發展:
在選擇相機時,特定波長的光電效率 (QE) 通常是最重要的評判標準之一。要看應用是使用綠光、紅光、或甚至紅外光,影像感光元件的 QE 值會有所不同。
在 EMVA1288 標準中,只有預先定義波長的測量是強制性的。由於測試設定的技術要求十分嚴苛, QE 發展的測量是選擇性的。
然而,Basler 認為這些測量可為客戶帶來更多價值,因此提供對應的 QE 值給客戶參考。我們以這種方式確保你在選擇適合的相機型號時,具有高度可靠性。

3. 全新測試設定:
在 Basler,為根據版本 3.1 進行測量,建立了全新的測試設定。該設定以經過認證的參考用光電二極體來協助校正。和任何校正相同,通常會有 3 到 5% 的公差。主要測量的測量點,也自 545 nm 改為 541 nm。因此不能直接將版本 3.1 的測量結果與先前的報告直接進行比對。