視覺系統與元件

影像處理系統的基礎

相機的選擇、鏡頭和光源的選擇、影像品質的評估、PC 硬體和軟體的選擇,以及所有組件的配置;這些全都是組成高效影像處理系統的重要環節。

影像處理系統的基礎
白皮書

影像處理系統的基礎

我們在白皮書中詳細回答的問題

  • 定義需求為什麼重要?

  • 有哪些相機解析度與感光元件的需知?該選彩色或黑白相機?有哪些重要的相機功能?

  • 相機尺寸與成像效能有多重要?影像品質扮演什麼角色?

設計視覺系統時需要考慮的因素

假設有個蘋果農夫,要你設計一套機器視覺系統來檢測蘋果。他想要讓出貨的品質是一致的,也就是要能夠挑出品質不良的蘋果,而且動作要快。他將面臨以下幾個問題:

  • 這個系統會有哪些需求必須明確定義出來?

  • 需要什麼樣的解析度與感光元件?

  • 要用彩色還是黑白相機?

  • 需要哪些相機功能?影像品質需要到什麼水準就足夠了?

  • 相機之眼:比例與鏡頭性能

  • 需要哪種光源?

  • 需要什麼樣的電腦硬體?

  • 需要什麼軟體?

系統到底應該提供哪些功能?有哪些先決條件?

這個問題聽起來似乎顯而易見,反而讓問題經常遭到輕忽,沒有得到詳細的回答。但事實就是這樣:只要一開始對自身需求的思考夠清楚,就能省下之後的時間和費用。

你的系統應該

  • 只顯示檢測中物體的影像,運用放大或特殊光源工具,來顯現肉眼無法偵測的產品特性嗎?

  • 還是要計算目標產品的特色,例如測量尺寸和尺寸的穩定性?

  • 或是檢查定位是否正確 - 像是取放系統的應用?

  • 還是要確認產品特性,以便將之分類到特定的產品類別?

解析度與感光元件


個相機適用於任何特定應用?以需求的定義來決定相機解析度和感光元件大小的規格目標。

解析度與感光元件


但首先:解析度到底是什麼?傳統攝影中,解析度是指可以清晰辨別影像中兩個實際的點或線的最小距離。

在數位相機領域中,經常使用「2 MP 畫素解析度」這樣的術語,其意義完全不同;這裡指的是感光元件上有多少個畫素。但嚴格來說,這並不是其解析度。真正的解析度只有在整個相機、鏡頭、幾何形狀 (即該設定所需的距離) 都確定後才能得知。但畫素數量也不是不重要 - 要達到更高的解析度,確實需要更多的畫素。本質上,畫素數量可以表示理想狀況下的最高解析度。

彩色或黑白?

如果可以透過色彩來進行特徵檢測 (像是蘋果外觀上的瑕疵),那就會需要使用彩色相機,但並非一定必要。在很多案例中,往往可以透過彩色光源加上黑白相機,在黑白影像中取得這些特徵。以完美樣本進行實驗,是很有幫助的。如果色彩並不重要,黑白相機就是更好的選擇,因為彩色相機本身就沒有黑白相機那麼敏銳。

你的檢測工作是否非常複雜?如果是這樣的話,你可能應該考慮使用多台相機,特別是需要記錄一系列不同特徵的場合,每種都需要不同的光源與光學配置。

相機功能與影像品質

相機功能與影像品質

在評估數位相機的影像品質時,除了解析度外,還有下列因素應該一起考慮:

在相機功能方面,最重要的因素之一就是速度,通常以每秒影格數 (fps) 來表示。這個數字表示每秒可記錄的最大影格數量。

相機之眼:比例與鏡頭性能

優良的光學系統是很昂貴的。在許多情況下,標準鏡就足以滿足任務需求。為決定所需,我們需要下列參數的資訊,例如

  • 鏡頭介面

  • 畫素尺寸

  • 感光元件尺寸

  • 影像比例,意指影像與物體大小間的比例。這對應到單一畫素的大小除以畫素解析度的比例 (畫素解析度是受檢測物體內正方形邊緣的長度,應該精確填入相機感光元件內的單一畫素。

  • 鏡頭焦距決定影像比例與相機和物體間的距離

  • 光源強度


只要有此資訊,就很容易從鏡頭製造商提供的規格表中來檢查,來確認是否使用價格合理的標準鏡頭即可,還是需要使用高階鏡頭。

鏡頭特性如失真、解析度 (以 MTF 曲線來表示)、色差、鏡頭最佳化頻譜範圍等,都是額外的選擇條件。

例如有些適用於近紅外光的特殊鏡頭、超廣角鏡頭(魚眼鏡頭)與遠心鏡頭;這類鏡頭特別適用於長度測量,但價格通常十分昂貴。

這邊的道理也是如此:釐清問題,找到解答的最好方法,就是測試並試拍。

鏡頭

光源

在不良照明下,什麼都很難看清楚:這道理看來顯而易見,但對影像處理系統來說也是如此。

我們看照片時要靠光線的反射,而彩色玻璃窗則必須靠穿透的光,才能顯現其美。
我們看照片時要靠光線的反射,而彩色玻璃窗則必須靠穿透的光,才能顯現其美。

影像亮度最佳化

高速檢測通常需要靈敏的相機與明亮的鏡頭。然而透過光源的最佳化來取得更亮的影像,往往比較可行,也更省力。有很多方式可以獲得更亮的影像:例如增強環境光、設定光型、或是利用鏡頭或使用適合的光源來發出閃光。不過重要的並不只是強化光源,還有光線通過物體到達相機的方式也很重要。

我們都知道攝影的例子:環境光通常是散射的,如果這樣不夠的話,就會使用閃光燈;而閃光燈的光源更具方向性,往往會造成影像中平滑表面上不必要的反射,反而讓實際的細節變得模糊。在機器視覺中,這樣的效應反而是理想的;在低反射率的平直表面上實現高光強度。漫射光更適合具有許多表面,會把光線往不同方向反射的物體。

影像處理對PC硬體和軟體的要求

電腦硬體

電腦硬體

所需的硬體由任務和所需的處理速度來決定。簡單的任務雖然可以使用 PC 硬體和標準影像處理套件來執行,但複雜而快速的影像處理任務,還是可能需要專用的硬體設備。

‍軟體

‍軟體

進行影像評估時需使用軟體。多數相機都配有用來顯示影像並配置相機的軟體,已經足夠用來啟動相機並且開始運作。對於特殊應用與影像處理工作,不論是外購還是自行開發,都需要特別的軟體。

總結

在開始進行影像處理系統的設計前,從相機、光學元件、光源到支援整個系統的電腦軟硬體,需對所有使用的系統元件進行各種考量。

只要提前投入時間,將任務和框架條件剖析清楚,就能逐步完成這些任務。若要進一步了解此一主題,可以參閱我們更為完整的白皮書:白皮書

組成您的視覺系統

有了相機、鏡頭和光源,您就進入視覺系統之門了。使用我們的視覺系統選配工具,即可輕鬆組成您的系統。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。