從 Gigabit 乙太網路、GigE Vision 到 5GigE
在過去的幾年裡,Gigabit 乙太網路(GigE)已成為專業影像領域中成長最快的數位相機介面。它是一種通用介面,有可能成為第一個在幾乎所有應用中取代現有類比相機系統的數位介面。

注重靈活性:Gigabit 乙太網路
Gigabit 乙太網路 (GigE) 在頻寬、長達 100 米的纜線長度和支援多相機設定方面,具備最大的技術靈活性。

GigE 資料速率高達 0.96Gbit/s;其高速版本 5GigE,以相同的纜線長度內提供五倍的速度。在同一框架內升級為更快的 GigE 版本,不但毫不費力且簡單明瞭。
此外,具有乙太網路供電 (PoE) 功能的 GigE 相機,可以透過單一 GigE 纜線來同時傳輸電源和資料,進而簡化安裝並降低成本。這在空間受限的應用中尤其有用。還有一點也很重畏,就是要使用適當的 Gigabit 乙太網路元件 (如纜線、PC 卡、交換器、集線器或小型 PoE 注入器),來連接工業相機與 IPC。
GigE Vision 標準:順暢整合與面對未來的靈活性
Gigabit 乙太網路 (GigE) 標準已獲廣泛使用,具備經濟高效且易於實作的連線功能。GigE Vision 標準在此基礎上,提供工業影像處理一個清晰且合乎邏輯的框架。該標準支援透過軟體庫輕鬆來整合到所有影像處理程式內。此外,企業將能輕易對未來投資進行規劃,因為更換相容於 GigE 的相機,或升級到更快的選項 (如 5GigE 和 10GigE),並不需要更改現有系統設定。
GigE 介面的重要優點:
效能: 0.96Gbit/s 的高資料傳輸率,以及長達 100 m 的纜線長度。
相容性: 利用現有的乙太網路基礎設施,實現經濟高效的整合。
易用性: 可輕易整合影像處理庫。
標準: 以 Gigabit 乙太網路和 GigE Vision 標準為後盾,實現互操作性。
效率: PoE 功能透過資料線為相機供電。
進階功能:GigE Vision Standard Version 2.0
GigE Vision 2.0 標準可實現精確的多相機同步和即時操作。其關鍵功能,即「精確時間協定 (PTP)」,可確保系統元件之間進行奈秒級時間同步。該標準完全向後相容,可與 GigE Vision 1.2 軟體和硬體順暢協作,在提供增強性能的同時,也能保護現有投資。
透過我們的教學影片進一步了解相關資訊,或下載白皮書 《同步與即時:GigE 網路的多相機應用》 以獲得深入的見解。
5GigE:速度是 GigE 的五倍
對強大影像處理系統的需求不斷增長,推動了 GigE Vision 標準的進步,且催生出 5GigE 等高速版本。這種演變保留了 GigE Vision 的核心優勢:長達 100 米的纜線長度、硬體和軟體相容性、易於整合,另外還具備標準 GigE 五倍的頻寬。
使用現有的 Cat6a GigE 線材,可以順暢進行升級,對於需要更快、長距離資料傳輸的產業來說,5GigE 成為經濟高效且可擴展的解決方案。此外,即使在空間受限的環境中,Basler 的 5GigE 機型也能輕鬆適應現有設定,進而協助大幅降低整合的困難度。

升級到 5GigE
尋求更高頻寬的 GigE 使用者,會發現切換到 5GigE 很容易;透過簡單的系統重建,即可實現 5 倍的速度,同時維持相同的相機外形規格,升級輕鬆簡易。
需要更長纜線長度和多相機設定的 USB 使用者 ,將可自 5GigE 獲得穩定性與 PTP 功能等額外優勢。
從 CoaXPress 1.0 標準轉換的 CXP-6 使用者,將會發現 5GigE 是 CoaXPress 2.0 的絕佳替代品。儘管可能需要進行一些系統調整,但 5GigE 的速度和可擴充性,十分值得升級。
要更深入地了解工業視覺介面,請閱讀我們的文章:選擇合適的工業相機介面:全方位比較
我們配備 GigE 介面的產品
使用我們的視覺系統選配工具,來構建完整的 GigE 視覺系統。