GigE Vision 3.0
GigE Vision 標準的最新更新,帶來更快的資料傳輸速度
GigE Vision 3.0 目前由 A3 及其 GigE Vision 技術委員會負責開發,Basler AG 也是該委員會的成員。3.0 版奠基於乙太網路路硬體的進步上,因此對影像處理和工業自動化來說,新版本同時改善速度並降低延遲。


GigE Vision 具備最大技術靈活性
GigE Vision 是工業相機介面的視覺成像標準,其設計目標為透過乙太網路路技術,實現數位影像處理應用和設備之間的標準化通訊方式。該標準不論在頻寬、纜線長度和多相機功能方面都提供最大的技術靈活性。
在GigE Vision 2.0標準中,由 GVSP (GigE Vision Stream Protocol ) 來負責自相機到主機影像資料封包的穩定傳輸。 符合 IEEE 1588 的 Precision Time Protocol (PTP ) 能夠進行精確同步和/或即時運作。
GigE Vision 3.0 代表更高的速度、可靠性和效率
新的 RoCEv2 串流協定,帶來最低延遲
GigE Vision 3.0 最重要的創新與開拓,就是在資料串流方面整合了 RoCEv2協定 (RDMA over Converged Ethernet Version 2) 協定,補足了既有的 GVSP 串流協定。這表示 GigE Vision 3.0 的設計目標是在補足而非取代現有的 2.2 版。RoCEv2 帶來更快的速度、極低延遲,在維持現有功能的同時,系統整體效能也能有感提升。
最佳化的乙太網路路硬體
3.0 版對影像處理和工業自動化方面都帶來更顯著的優勢。最核心的關鍵是乙太網路硬體的最佳化,特別是透過支援 RoCEv2 協定的網路卡 (NIC)。特別經過最佳化的 NIC,支援的資料傳輸速率高達 400 Gbps,在某些情況下甚至還能更快,同時並使 Remote Direct Memory Access (RDMA) 可在 Converged Etherner 上運作。
RoCEv2 實現影像資料的簡速傳輸
RoCEv2 協定帶來影像資料傳輸的創新,影像資料封包的 接收和組裝無需緩衝或透過 CPU 來複製。由於採用直接記憶體存取架構,影像資料可以直接寫入任何資料儲存裝置,不但可消除影像資料封包的遺漏,更可降低延遲。
在相機端還能帶來另一優勢:也就是大幅降低所需的緩衝記憶體大小。
繞過 CPU 有兩方面的效果:首先,它消除了一個錯誤來源;其次,它釋放了系統資源給其他任務。整體而言,GigE Vision 3.0 有可能降低整體系統成本。

RoCEv2 通訊協定原本是針對極端嚴苛的環境所開發的,它是一個倍增器,可同時增強 GigE Vision 的所有優點:因此,長遠而言,GigE 3.0 版本對於機器視覺市場而言將具有極大的意義。

GigE Vision 3.0 優勢一覽
無 CPU 使用率:系統資源可釋放用於其他任務,提升整體效能
多相機系統 更為強大、更加可靠
RoCEv2 帶來更可靠的資料傳輸,可最大限度地減少關鍵應用的中斷,並具備多種其他優勢
RoCEv2 連線具備更高的資料傳輸速率。因此對延遲要求嚴苛的成像系統,能夠具備更高的規模化擴充能力。
其低延遲可以改善系統反應速度,對機器人與自動化應用十分理想
相容性和互操作性: 保留現有的 GigE Vision 控制協定,可實現順暢過渡;現有軟體只需要進行最低限度的調整即可。
未來展望:可預期的快速部署

GigE Vision 3.0 預計將於 2025 年推出:美國自動化促進協會 (A3) 是 GigE Vision 標準的負責與授權單位;該會預期可今年發佈介面更新。
該介面的技術責任由 A3 GigE Vision 技術委員會負責,我們派出資深產品架構師 Michael Schmidt 代表本公司參加該會。由於 GigE Vision 3.0 的設計目標,是補充而非替代目前的版本 2.2,因此可以預期快速部署新版協定。