介面與標準

選擇合適的工業相機介面:全方位比較

Choosing the right interface ensures smooth data transfer and optimal vision system performance. Key factors like bandwidth, cable length, and camera count matter when choosing the best option. This guide compares GigE/5GigE, USB 3.0, and CXP-12 to help you understand their benefits and make informed decisions for upgrades and optimize your system.

最重要的相機介面
白皮書

以 CoaXPress 2.0 作為 Camera Link 替代品

Camera Link 和 CoaXPress 適用於需要高資料速率或解析度的應用。但是,轉換到 CoaXPress 2.0 可以帶來更高的性能和更低的系統成本。我們的白皮書涵蓋了以下主題,包括:

  • Camera Link 與 CoaXPress:兩種具備高資料速率的介面

  • Camera Link 和 CoaXPress 2.0 的詳細比較

  • 轉換時應考慮哪些因素?

什麼是機器視覺相機介面?

相機介面將相機和 PC 連接起來,將影像資料從感光元件傳輸到軟體以進行處理。要選擇合適的介面,可以根據頻寬、纜線長度和多相機要求等因素來平衡性能、成本和可靠性。 GigE VisionUSB3 Vision、Camera Link 和 CoaXPress 可確保與符合標準的元件彼此相容,而 FireWire 和 USB 2.0 等舊技術則不太適合當今的先進系統。

最重要的視覺介面

Basler 定期觀察並評估市場上技術的變化。USB、CoaXPress 和 GigE 不論是當下或未來,都能妥善發揮作用。

滿足未來需求的介面(以橙色標示)。
滿足未來需求的介面(以橙色標示)。

如何選擇相機介面:關鍵標準

頻寬

頻寬

影像數據從相機傳輸到主機系統的速度。頻寬越高,可同時從A點傳輸到B點的數據就越多。
線材長度

線材長度

所需的線材長度由視覺系統和主機系統之間的距離決定。
多相機體系

多相機體系

並非所有介面都適用於操作多相機系統,因為多相機配置需要精確的同步和即時功能。

主要相機介面的關鍵功能與優點

使用介面諮詢工具選擇合適的相機介面

升級到下一代相機介面

轉換到新一代相機介面,能夠在性能、速度和整合簡易性方面獲得顯著優勢。無論您是從 USB 3.0/GigE 轉移到 5GigE,還是從 Camera Link/CXP-6 轉移到 CXP-12,每種升級路徑的目的,都在於增強系統功能,同時確保轉換過程平穩順暢。以下指南探討升級的關鍵原因、實作時的實用技巧,以及這類介面能為您的下一代視覺系統帶來的優勢。

Basler 相機介面產品組合

Basler 提供可靠的高性能工業相機,搭配經過專業測試的視覺元件,適用於各種應用。無論您是要對目前設定進行最佳化,或是對未來發展規劃,我們的產品組合,都能確保您的視覺系統實現順暢升級、具備可擴展性和最高效率。

Basler相機產品線採用了性能穩定且功能強大的介面。
Basler相機產品線採用了性能穩定且功能強大的介面。

In-depth insights on leading camera interfaces

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。