鏡頭

讓一切正確對焦:找到最適合你相機的鏡頭

‍為相機找到理想的鏡頭

為獲得清晰出色的影像,除了需要好相機,也需要適合搭配相機的鏡頭。可選的鏡頭之多,從一開始就顯而易見。微型數位相機通常採用固定式鏡頭,單眼反光相機可以使用可交換的鏡頭,以在各種不同情況下拍到最好的畫面。各種鏡頭的差異不僅在其解析度、視角寬度、尺寸,其結構也各有不同。這也是機器視覺相機與其適配鏡頭的「問題」。下面的文章會介紹在哪種情況下適用什麼鏡頭。

鏡頭有哪幾種類型?

在開始說明挑選鏡頭時要注意什麼之間,應該先了解有哪些類型的鏡頭可選。通常有近心鏡頭和遠心鏡頭,以及廣角和魚眼鏡頭。此外,也有適用於近紅外線的特殊鏡頭。

不過我們在此只專注於近心鏡頭,因為這種鏡頭主要用在機器視覺應用。一般的近心鏡頭,會有同時用於鏡頭與感光元件的固定角度光圈。其光圈角度與肉眼近似。距離較遠的物體看起來會比較小,近的看起來會較大。最常見的近心鏡頭,就是肉眼。

鏡頭有哪幾種類型?

在選擇鏡頭時,應該考量哪些要點?

1.感光元件尺寸與成像範圍

感光元件尺寸是選擇正確鏡頭的決定性因素。特別是高解析度的面掃瞄與線掃瞄相機,其感光元件比低解析度相機的要大。感光元件尺寸並非由任何標準決家,而是由其解析度與感光元件的畫素大小來決定。理論上任何大小都是可能的,唯一的問題是價格。感光元件通常以英吋為單位,但 1 英吋感光元件的對角線大小是 16mm 而非 25.4 mm。這是有其歷史原因的。感光元件通常以英吋為單位,但 1 英吋感光元件的對角線大小是 16mm 而非 25.4 mm。這是有其歷史原因的。

感光元件尺寸與成像圈
1.1 Mount

1.1 Mount

在相機機與與鏡頭間的介面,就稱為Mount。Mount具有標準大小,並且根據機身內部的螺紋來標示。

C Mount 是機器視覺相機使用最廣泛的接環種類,適用於約 20 mm 的感光元件對角線,即 1.5 英吋。較大的感光元件通常使用 F-mount (或 F bayonet),但這種接環很少用在工業應用上。對於這類應用,適用於小型感光用件的 CS 和 S Mount鏡頭更加常用。S Mount鏡頭用於 1/2吋、1/3 吋或更小感光元件尺寸。要把 C Mount鏡頭接在 CS Mount機身上,就必須使用一個 5 mm 轉接環。可以反過來用嗎?CS Mount鏡頭不能接在 C Mount相機上。

1.2 成像範圍直徑

1.2 成像範圍直徑

相機接環相對於接環大小,只能有條件的推算其成像範圍。「成像範圍」一詞是指光透過鏡頭照射感光元件表面,邊緣不產生任何陰影 (即「周邊暗角」)的區域。

和感光元件尺寸一樣,成像範圍直徑以英吋為單位計算。理想情況下,一個 1/3" C Mount 鏡頭應該安裝在一個具備 1/3" 大小感光元件的相機上。這樣就能最有效率的使用成像範圍。如果同一個鏡頭裝在具備 1/2" 的感光元件上,就會產生周邊暗角。

‍如果使用具有相同焦距的 2/3" 鏡頭和一個 1/3" 感光元件,將不會有任何周邊暗角的問題產生。然而,視角會因而改變。原則上使用更大的鏡頭反而會有額外優勢,因為其成像範圍更大,因此影像從中心到邊緣的銳化更為一致。

在這種情形下,有一大部分的成像範圍未用到,造成金錢的浪費。鏡頭的大小不是重點,影像大小還是由感光元件尺寸來決定。鏡頭愈大,價格就愈貴。使用較小感光元件時,可以適當搭配較小的鏡頭。

結論:成像範圍直徑必須等於或大於感光元件尺寸!

2.解析度與畫素尺寸

只有使用高解析度的鏡頭,才能產生高解析度的影像。

2.解析度與畫素尺寸

要得到非常良好的高解析度影像,不只需要更多的畫素數。鏡頭必須要能夠對應畫素尺寸。鏡頭的解析度以每公釐幾條線對 (line pair) 來表示,即每一公釐可以容納幾條彼此分明的線條。能清晰分辨的線對數愈多,鏡頭的解析度就愈高。

鏡頭自影像中心到邊緣的解析度能力,以 MTF (modualtion transfer function) 曲線來表示。可向製造商詢問鏡頭的 MTF 曲線。計算 MTF 曲線標準,是以一張上有黑白條紋的測試圖卡來進行,條紋的密度會愈來愈精細,可以讀出最大解析度的 lp/mm 數值。

鏡頭解析度以每公釐線對數 (lp/mm) 表示。
鏡頭解析度以每公釐線對數 (lp/mm) 表示。

鏡頭解析度可以幫助定出具備一定解析能力的最大像素大小。通常可解析的 MP 數會直接標示在鏡頭規格中。

典型的解析度測試圖卡
典型的解析度測試圖卡

具備 5MP 解析度的感光元件,就有五百萬個影像點;需要能夠完整解析這五百萬畫素的鏡頭。

結論:鏡頭解析度比須符合感光元件的畫素尺寸。

側記:百萬畫素 (Megapixel, MP)

許多消費型相機或智慧型手機製造商,在廣告時特別強調其裝置具有高 MP 數。這讓消費者以為更高的 MP 數就表示更高解析度,畫質也愈好。但是如果沒有搭配合適的鏡頭,高 MP 數實際上就沒有作用。高品質鏡頭十分昂貴,因此許多製造商會試圖在此處節省成本。舉例來說,具備 20 MP 相機解析度的智慧型手機,如果只會製造出模糊的影像的話,具備如此高畫素數的感光元件只會讓影像更加模糊。

但是,一台只有 5MP 解析度的數位相機,如果具備高品質的鏡頭,反而會產生更銳利的影像,即使其解析度明顯較低。

對工業影像處理來說,其解析度通常在 VGA (0.3 MP) 到 5 MP 之間。至少對於 C Mount 相機來說,更高的解析度沒有什麼意義,因為個別畫素太小,雜訊會變得太大,無法執行需要的測量與檢測工作。

3. 焦距與感光元件尺寸的交互作用

我們將鏡頭的光學中心到焦點的距離稱為焦距。所有平行入射光會在焦點交會。鏡頭的焦距 f 取決於鏡頭的折射率,以公釐來表示。

焦距與感光元件尺寸的互動

焦距愈長,鏡頭的望遠能力就愈強。體育競賽攝影師和狗仔記者使用的巨大鏡頭,很明顯比消費型相機的具備更長的焦距。廣角和魚眼鏡頭,具備相對較小的焦距。

焦距由感光元件寬度、物鏡寬度和操作距離決定。多數鏡頭供應商都在其網站上提供計算工具,你可以用來計算焦距。

不同焦距的影像範例

如何找到合適的鏡頭 - 焦距
如何找到合適的鏡頭 - 焦距
如何找到合適的鏡頭 - 焦距

結論:焦距必須與感光元件尺寸和應用架構符合。

4. 光圈與光源條件

相機光圈的選擇,直接影響影像品質和亮度。數字 F (或稱 F-stop) 是焦距與光圈直徑的比值,決定光圈開口有多大。

光圈與光源條件
在不良照明條件下,比較大的光圈是有幫助的。

焦距由感光元件寬度、物鏡寬度和操作距離決定。多數鏡頭供應商都在其網站上提供計算工具,你可以用來計算焦距。

在不良照明條件下,比較大的光圈是有幫助的。

較小的光圈則是有利有弊。可以降低一些不必要的效應,如周邊暗角和其他像差,也可以增加景深。然而,要特別注意畫面不能太暗。太小的光圈也會造成繞射模糊。光圈邊緣的入射光發生偏轉,對影像品質造成負面影響。

因此,每個鏡頭都有其最佳的 F 數值,實際上就只是最小繞射模糊與最長景深的折衷。

在不良照明條件下,比較大的光圈是有幫助的。
在不良照明條件下,比較大的光圈是有幫助的。

結論:光圈大小應配合你應用的光源條件。

檢核表

如果你了解上面的討論,應該接著問問以下問題:

  • 鏡頭Mount:你的鏡頭Mount是否與相機的一致,例如 C mount?

  • 解析度:鏡頭的解析度和感光元件解析度相配嗎?

  • 鏡頭Mount:你的鏡頭Mount是否與相機的一致,例如 C mount?

  • 成像範圍:成像範圍是否至少能對應到感光元件尺寸?

  • 焦距:對於感光元件尺寸和應用,該焦距適合嗎?

我們的鏡頭與相容配件

利用我們豐富的產品組合,為視覺系統選擇合適的產品。我們的‍鏡頭選型工具可協助您輕鬆為整體系統選擇合適的鏡頭。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。