什麼是機器視覺?

工業影像處理通常稱為機器視覺,已成為自動化和品質保證不可或缺的一部分。使用最先進的相機系統,可以對流程進行最佳化、提高品質並降低長期生產成本。

機器視覺符號影像

以機器視覺技術實現精度和效率

機器視覺是工業自動化其中的一項領域,對影像進行擷取與分析,以便對自動化製程進行控制、調節和監控。該技術使用數位相機、影像處理軟體和光學系統來拍攝物體的影像,並且分析其特徵。  

Blob 分析

視覺系統的工作原理

機器視覺系統 通常由多個協同作業的元件組成。例如,機器視覺相機拍攝傳送帶上的產品影像。然後,使用專用的影像處理軟體(例如 Basler pylon Software Suite)。在此軟體中,演算法會檢測並檢查某些屬性,例如大小、形狀、顏色或表面光潔度。

接著,測試結果可用於執行品質控制、控制製造步驟、分揀零件或自動執行測量任務。

工業影像處理在自動化和品質保證方面的優勢

工業影像處理在當代生產作業中是不可或缺的。在生產流程中,機器視覺可以透過光學檢測與強大的分析功能,提高品質、精度和效率。該技術具有高速和恆定的精度,能力超越人工檢查員。

提高生產速度

機器視覺系統可實現即時檢測並快速收集資料,在不犧牲品質的情況下提高生產能力。

不同應用中的靈活性

視覺系統用途廣泛,可以執行元件定位、表面檢查或測量等任務。

提高品質

高解析度相機可以檢測到最為微小的缺陷,減少廢品和重工。

降低人工成本

機器視覺透過自動化,取代人工檢查員並降低成本,同時維持、提高稼動率。

改善職業安全

在危險環境中,由相機系統負責進行高風險的檢查作業,將危險減少到最低限度,同時保護員工。

預防性維護作業

機器視覺可用以進行預防性維護作業,避免故障發生,延長機器的使用壽命。

機器視覺的任務

物體的檢測和定位作業,可透過工業影像處理的協助來完美達成。在本影片中,我們的專家 Thies Moeller 將通過精彩案例,來解釋機器視覺系統如何處理這類任務,以及影像預處理在整個過程中的作用。

‌工業應用

工業影像處理已成為各種工業應用中不可或缺的關鍵技術。使用先進的相機和智慧影像處理軟體,本技術可以在生產過程中實現無與倫比的精度和效率。 

視覺導引機器人

機器人與自動化

影像引導型機器人 使用相機來引導並控制機器人。在拾取和放置任務中,相機會辨識物體,確定其位置與方向,以便機械臂抓取並正確放置。這種應用經常出現在汽車產業和包裝技術中。

智慧成像方案推動未來基礎設施

交通與運輸

交通工程領域,機器視覺在車牌辨識、速度監控或鐵軌檢查作業中扮演重要角色。

電池組生產

電池組生產

電池製造領域,工業影像處理有助於減少報廢和重工,進而節省成本並提高生產效率。此外,使用機器視覺可以提高生產能力,因為自動檢查是即時進行的,不會中斷生產流程。

檢測印刷影像和連續材料

印刷業

印刷業的機器視覺,運用於印刷過程監控、檢測顏色偏差或印刷缺陷。高速相機可以即時監控印刷過程,並在出現偏差時立即介入處理。

多光譜相機在食品生產的應用

食品工業

以光學檢測來檢查食品中的異物、大小是否正確、成熟度或黴菌感染,也屬於機器視覺系統的一種應用領域。例如,可以自動分揀水果,或是檢查包裝的完整性和標籤是否正確。

‍透過視覺系統對藥品進行最佳檢測和控制

製藥業

製藥業需要極高的產品品質來確保患者的健康。機器視覺系統可檢查錠劑和膠囊的形狀、顏色和標記的完整性。還可以確保安瓿瓶或小型玻璃藥瓶中液體的正確填充量。

高效農業專用相機

‌農業

現代農業機械使用機器視覺來區分作物和雜草,並進行定位施肥或除草劑處理。工業影像處理還可以評估收穫作物的成熟度與品質,或用以監測農場中的禽畜。

機器視覺帶來高生產品質

機器視覺可實製程自動化、提高產品品質並提高效率。以這種方式可提高生產流程的品質,降低成本,有助於提高競爭力。

我們用於工業影像處理的產品

使用我們的視覺系統選配工具,輕鬆組裝出您的完整視覺系統。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。