‍軟體

電腦視覺開發套件 (SDK)

當您的影像處理系統硬體準備就緒後,就要來開發軟體了。因為每個系統都有複雜的工作與獨特的需求,因此幾乎沒有標準化的軟體,因此必須開發自訂解決方案來替代。電腦視覺開發套件因此應運而生,包含所有程式設計與應用開發所需的工具。

機器視覺 SDK 說明 

機器視覺 SDK 是專為開發視覺系統所需的軟體開發套件,內含所有軟體開發所需的元件。

機器視覺 SDK 內含所有程式編寫所需的元件。

電腦視覺開發套件的優勢

機器視覺 SDK 的主要優點很明顯:您不必費力地收集所有軟體元件;編寫軟體所需的所有元件,都包含在這個電腦視覺開發套件中。

我們透過 Basler pylon 軟件套件,為您的系統提供易於使用的程式編寫界面、相機評估和高性能驅動程式。相機供應商提供的 SDK 通常是免費的,可以輕鬆下載;我們的 SDK 也是如此。拜相機製造商提供的軟體所賜,這些工具與相機型號可以完美搭配。

優良機器視覺開發套件內含的元件

軟體套件應具備以下優點:您不必下載或收集任何額外的工具或應用程式。在選擇開發套件時,請確認套件包含以下元件:    

  • 適用於各種相機介面的驅動程式(例如 GigE 或 USB 3.0 )

  • 如果您的系統使用‌影像擷取卡,您的機器視覺 SDK 也應相容於影像擷取卡

  • 適用於工業影像處理的 API

  • 各種程式語言的範例程式碼,方便程式編寫

  • 電腦視覺開發套件處理與程式開發的相關詳細文件

  • 用於存取工業相機功能和參數的工具

  • 用於立即檢查變更及其效果的配置工具。

實際使用 SDK 編寫程式 

在軟體套件的幫助下,開發人員可以有效地編寫程式碼和演算法,處理並解讀擷取的影像。如果沒有該軟體,在影像處理期間只會擷取影像,但不會執行任何動作。只有透過軟體才能進行影像分析、物體辨識或品質控制等特定任務。使用套件進行程式編寫的內容,完全取決於您的目標和目的。

Basler 視覺系統廣泛用於各行各業,讓製程和生產程序達到最佳化,例如電子產品和半導體檢測

用於品質控制的 SDK

視覺系統中使用相機和感測器來監控產品的品質。透過 SDK,可以使用快速的軟體程式設計來分析影像。這使軟體能夠識別哪些產品有故障,並發出必須拒絕該產品的警告。    

工廠自動化中的應用範例

‍相機在皮膚科的應用

醫療與生命科學中的色彩校正

例如,皮膚科醫生可以使用本系統來顯示皮膚外觀隨時間的變化。可以透過 SDK 編寫程式,以便比對個別皮膚的影像,並在發生變更時發出警告。   

醫療與生命科學中的應用範例

使用機器視覺開發套件,更快達成目標 

優良的 SDK 具備簡單直觀的硬體管理介面、強大的 API 和完備的參考文件,讓開發快速高效。 

透過軟體程式設計開發套件,您的開發人員可以快速找到解決方案,以保持競爭力並實現技術進步。身為知名相機製造商,我們為您的設定提供合適的 SDK。機器視覺 SDK 中的其他檢視工具可讓您測試軟體、快速反應並提高影像品質和效率。

我們的 Basler 軟體

pylon Software Suite 具備一切所需功能:包括通過認證的驅動程式、功能強大且易學易用的程式設計介面,以及便捷的相機設定工具。此外,pylon vTools 還有助於輕鬆整合影像處理功能。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。