鏡頭

了解將感光元件大小和畫素大小與 MTF 相互匹配的重要性

運用鏡頭的 MTF 特性以及感光元件大小暨畫素特性,確保鏡頭和相機感光元件之間彼此相容,以獲取最佳影像品質。

以感光元件的成像圈和畫素大小,來與 MTF 相互匹配
白皮書

鏡頭選擇技巧

我們的白皮書將示範如何選用合適的鏡頭,獲取最佳影像品質。此外我們也解釋接環、成像圈、焦距、解析度和光圈之間的關係。

在本文中,我們將探討鏡頭在各種空間頻率下的 MTF 曲線,找出最適合相機感光元件大小和畫素大小的鏡頭。

想要學會 MTF 圖相關基本知識,並了解如何進行決策,請先閱讀本文:了解如何使用 MTF 來評估鏡頭品質

將感光元件大小與 MTF 相互匹配

為您的相機感光元件選擇具備適當涵蓋範圍的鏡頭,可確保整個畫面都能維持一定的影像品質;也就是要依照該鏡頭涵蓋完整鏡頭成像圈的能力,來選擇適用的鏡頭,而該成像圈大小需足以涵蓋相機感光元件的大小。

案例研究

讓我們深入看看,如何以成像圈的角度來思考,來找出更加合適的鏡頭。

我們將以感光元件大小為 42mm 的相機為例,在 Lens Pyrite 4.0/45 和 Lens Pyrite 4.5/90 兩者間選擇出一款比較合適的鏡頭。為了簡化比較流程,我們先假設鏡頭光圈大小固定為 f/5.6。

要匹配的相機感光元件大小為 42 mm,以此來思考:

  • PYRITE 4.0/45 的成像圈大小為 43.2 mm,成像圈區域完整可用

  • PYRITE 4.5/90 鏡頭的成像圈為 90 mm,只有半個成像圈會使用到 - 塗黑的部分不會用到,因此僅使用其他 MTF 值。

MTF_01_Graph 比較

鏡頭比較結果 - 成像圈的思考

如上圖所示,成像圈不納入考量的情況下,單純比較 Lens PYRITE 4.0/45 和 Lens PYRITE 4.5/90 兩個鏡頭的 MTF 圖,其性能似乎十分相近。

但是如果將成像圈納入考量的話,以感光元件大小為 42mm 的相機來說,Lens PYRITE 4.5/90 的 MTF 值比 Lens PYRITE 4.0/45 的更為一致;在這種情況下,Lens PYRITE 4.5/90 是更好的鏡頭選擇。

鏡頭成像圈與鏡頭解析度的關係

在這段中,我們將探討這種影像品質的差異是怎麼產生的,同時也要研究鏡頭成像圈與鏡頭解析度之間的關係。

下面的兩張照片,是以不同的鏡頭來拍攝同一場景 - 拍攝焦距均為 50 mm,f 值也相同。兩款鏡頭的成像圈也一樣,與相機感光元件大小非常相配。

但是,兩張照片的影像品質卻有明顯的差異。這是為什麼呢?

要了解不同鏡頭解析度的關係,請檢視以下三張泰迪熊的模擬影像。這些影像使用相同的相機感光元件大小(使用匹配成像圈的鏡頭)來拍攝的,但鏡頭解析度不一樣。雖然感光元件大小都不變,但隨著解析度的提高,畫素的尺寸會變小;而不同的畫素大小,將會影響到整體的影像品質,以及細節顯現的程度。

您可以看到,當相機感光元件的解析度較低時,就表示感光元件的畫素大小較大;此時兩個鏡頭產生的影像沒有顯著差異。但是,隨著畫素大小的縮小,影像品質的差異就會更加明顯。最後,隨著畫素大小縮小,具有不同性能特色的兩個鏡頭,其最終的影像品質就會受到影響。

Lenses with excellent resolving power

關於「艾瑞盤」(Airy Disk) - 為什麼畫素大小會影響影像品質?

MTF2_07 sensor

當物體側的點光源通過透鏡時,會在感光元件上形成一個「艾瑞盤」,而非聚焦為一個點。這個艾瑞盤呈同心圓形。如果艾瑞盤的第一個圓圈的大小,小於感光元件的畫素大小,就會以單一畫素來呈現。

MTF2_08 sensor

因此,當兩個鏡頭具備不同的性能特性時,在感光元件上會產生不同大小的艾瑞盤。

MTF2_09 sensor

如果感光元件畫素的大小,大於這兩個艾瑞盤的大小,兩者的影像品質就不會有明顯差異。

這就是為什麼使用具有較大感光元件畫素的低解析度相機,像是舊式的相機,不管是使用高解析度還是低解析度的鏡頭,兩者間的影像品質不會有什麼顯著的差異。但是,隨著相機解析度的提高,感光元件的畫素大小變得比其中一個鏡頭的艾瑞盤還要小時,艾瑞盤比較大的鏡頭,就會在最終影像中造成影像模糊。

以畫素大小配合 MTF 進行選擇

將相機感光元件的畫素大小與鏡頭的調變轉換函數(MTF)相互搭配,是數位成像中的一個重要考慮因素。目標是確保鏡頭和感光元件能夠協同作業,以獲取最多細節來最佳化系統性能。為了獲得最佳系統性能,鏡頭和相機的解析度相當,這一點非常重要。

讓我們使用 MTF 來計算適當的畫素大小:

MTF = (lp/mm)= 1000/(2×畫素大小(μm));或是畫素大小 (μm) = 1000/(2×(lp/mm))

如果 MTF 為 50 lp/mm @ 30% 對比度,則表示 1 mm 內有 50 組線對;

畫素大小 (μm) = 1000/(2×(50)) = 10 μm

如果 MTF 為 100 lp/mm @ 30% 對比度,則表示 1 mm 內有 100 組線對;

畫素大小 (μm) = 1000/(2×(100)) = 5 μm

如果鏡頭的 MTF 具有 50 lp/mm 的性能,則可以匹配到 10 μm 畫素大小;如果鏡頭具有 100 lp/mm 的 MTF 性能,則適用於畫素大小為 5 μm 的相機。

MTF2_09 sensor

解析度理想時,黑白線之間的邊界會非常清晰。當然,理論總是與實際不同,因此實際上邊界會模糊成白色到黑色之間的灰色調。鏡頭解析度越低,過渡就越不清晰;而過渡越不銳利,「對比度」就越低。

在查看解析度時,無論是以百萬畫素 (MP)、每毫米線對數還是公尺為單位,對比度的考量也很重要。製造商通常指定使用 30% 對比度,這是影像銳利度的良好平衡。也就是說,30% 對比度的 MTF(調變轉換函數)值,公認是用來評估清晰度的良好標準。

實用 MTF (lp/mm) = 1/(2 x 畫素大小 x 0.7)

案例研究

讓我們深入了解一下,以畫素大小為 7μm 的相機為例,Lens Pyrite 4.5/90 這具鏡頭與相機的匹配程度如何?

如果 MTF 為 40 lp/mm @ 68%,表示對比度在 1 mm 中有 40 組線對;

畫素大小 (μm) = 1000/ 2 x 40 x 0.7 = 8.75 μm

如果 MTF 為 80 lp/mm @ 44% 對比度,就表示 1mm 內有 80 組線對;

畫素大小 (μm) = 1000 / 2 x 80 x 0.7 = 4.375 μm

MTF2_03 sensor

根據 MTF 曲線評估的結果,如果某應用的需求是 40 lp/mm、60% 對比度,Lens Pyrite 4.5/90 將可以滿足需求。

但是,如果該應用的需求是 80 lp/mm,且對比度高於 50%,Lens Pyrite 4.5/90 就不適用了;可能會影響整體的影像品質,能拍下的細節也會比較少。

結論

了解鏡頭的調變轉換函數 (MTF) 特性,以及感光元件大小和畫素的特性,是獲取最佳影像品質的重要因素。將鏡頭的 MTF 曲線與相機的感光元件大小及畫素大小相互匹配,有助於確保相容性,並最大限度地提高影像清晰度。

選擇鏡頭時,請考慮成像圈的涵蓋範圍,以確保整個感光元件的感光區域,在畫面的每個角落,都能具備一致的影像品質。如果鏡頭的成像圈能夠完全涵蓋相機感光元件大小,那就是理想的選擇。

在比較鏡頭時,如果只比較 MTF 圖,不同鏡頭的性能可能看起來很相似;重要的是,要選擇成像圈大小與感光元件大小最為匹配的鏡頭,這樣通常可以帶來更優秀的影像品質。

鏡頭解析度和成像圈的關係,會影響影像品質。隨著畫素大小縮小,鏡頭解析度的差異會更加明顯,從而影響最終影像中獲取的細節程度。

將感光元件畫素大小與鏡頭 MTF 相互匹配,對於系統性能的最佳化非常重要。根據鏡頭的 MTF 性能,計算出適當的畫素大小,以確保能夠獲得最佳影像品質。

總之,了解鏡頭 MTF、感光元件大小和畫素屬性之間的關係,對於選擇適用於您相機系統的鏡頭,並獲取最佳影像品質,是非常重要的關鍵。

我們的鏡頭與相容配件

利用我們豐富的產品組合,為視覺系統選擇合適的產品。我們的‍鏡頭選型工具可協助您輕鬆為整體系統選擇合適的鏡頭。

相關頁面

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。