在低光下具備高感光度的近紅外線 (NIR) 相機

NIR 相機有什麼特色?
「近紅外線」(Near-infrared,NIR) 是電磁頻譜中直接接近可見光範圍的部分,因此無法以肉眼看到。NIR 最佳化的工業相機在需要使用這段波長的應用中十分普及,例如在不良照明條件下的應用,像是交通監控。到目前為止,這些應用只能使用具備昂貴 CCD 感光元件的紅外線相機。
現在,全新 CMOS 技術可以做到這一點,在 850 nm 以上的近紅外線範圍內,讓感光元件更加靈敏。透過在可見光頻譜範圍中使用更厚的基板層 (相較於黑白感光元件) 來做到這點。全新 CMOS 技術透過一系列在近紅外線範圍內具備優秀感光度的工業相機,讓 NIR 最佳化更可負擔,因而提高了其在機器視覺市場中的佔比。
具備 NIR 最佳化, ams 的 2 MP (CMV2000) 和 4 MP (CMV4000) 感光元件或是 e2V 1.3 MP 感光元件 (EV76C661) 的 NIR 最佳化工業相機,在 850 nm 範圍仍具有 40% 左右的光電效率。和未經 NIR 最佳化的相機相比,在這段波長的靈敏度加倍。
我的應用需要 NIR 相機嗎?
某些應用領域和檢測解決方案,需要能對應較長波長和一般光源的 NIR,才能錄下高對比影像。在這類特定應用情境中,標準工業相機很快就達到極限,因為必須要有很好的光源條件,才能拍下堪用的影像。設定其光源解決方案,會帶來極高的成本與複雜度,導致系統成本上升,降低性價比。具備 NIR 最佳化感光元件的工業相機,讓面對這類檢測工作的製造商的作業大幅簡化。
典型的應用範例,包括必須在不良照明條件和夜間運作的交通監控設備、使用位置感應光譜技術來偵測蔬菜水果上的損壞點,以及運用電致發光來檢測太陽電池晶圓。

具備 NIR 感光元件的相機,具備下列優點:
紅外線頻段內的極佳感光度
在各種困難照明條件下仍具有高對比
因多種檢測物體的特殊頻譜特性而帶來的高對比
比 CCD 相機更平易近人的價格
成熟的生產流程與高品質