機器學習:機器如何有智慧
了解有哪些類型的神經網路、機器學習是什麼,以及如何在視覺系統中使用機器學習。
類神經網路是機器視覺的未來嗎?
在我們的白皮書中,Peter Behringer 和 Dr. Florian Hoppe 解釋類神經網路的基礎知識和訓練方式,闡明必要的準備工作,並解釋建立類神經網路的步驟。
CNN 的發展過程
知識轉移(轉移學習)
CNN 處理器
機器和神經網路是怎麼學習的?

「電腦可以在未編寫程式的情況下做出決策和預測」,對於不熟悉的人來說,這種說法可能聽起來像是一個未來的想法,但長期以來這在企業界已是常態,在私部門也有許多使用案例。畢竟,你愛用的串流媒體供應商,總是知道哪些劇集、電影或音樂最適合您。
這個系統背後是一個神經網路,由您的使用行為訓練而成。每個經過機器學習訓練的神經網路,都根據此原理運作;無論是用於個人電視節目觀賞,還是高度複雜的視覺系統:
電腦會收到大量的資料,即輸入。以此訓練資料為基礎,機器持續進行學習,逐漸形成神經網路。這就是處理資料的地方,以便提供足夠的輸出。
Binning 有哪幾種類型?
雖然此順序不會改變,但可以透過多種方式處理訓練資料:
監督式學習:演算法同時接收問題和對應的答案。這些資料是學習而來的,因此只需要正確給予新問題即可。
無監督式學習:演算法僅接收問題,並學習自資料中找出模式和結構。例如以資料的正確分組,就可以進行叢集分析。
強化學習:系統與環境互動,以便透過不正確或正確的行為來學習最佳行動。錯誤的動作會受到懲罰,而正確執行的動作會得到加強。
由於神經網路是演算法的核心,對系統的成功有重大貢獻,因此訓練網路非常重要。Google、微軟和 IBM 等大公司投入大量資金發展機器學習並建構資料庫,這並非巧合。Google 甚至將自己的 TensorFlow 資料庫以開放原始碼對外提供,因此該資料庫不僅可以公開存取,而且還在不斷持續開發。
專注於神經網路
神經網路是一種高度複雜的結構,目的在於模仿人類大腦的結構。透過大量資料的訓練,在網路中會形成越來越多的連結,使演算法在執行所需任務時變得越來越好。任務以及對神經網路的要求,會根據應用領域而有所不同。

深度神經網路:DNN
由多個層次組成的神經網路,稱為DNN ,屬於深度學習的一種。總是有一個輸入層、幾個隱藏層和一個輸出層。隱藏層相互學習,並總是使用接收來自上一層的輸出。這使 DNN 能夠識別複雜的模式和相關性;但相對的,這種方式需要大量資料,才能提供高品質的結果。由於隱藏層很多,加上解決方案的路徑不透明,因此輸出的解釋通常很複雜。儘管如此,由於 DNN 具有理解複雜關係和處理大量資料的能力,因此是分類或模式識別的熱門選擇。

卷積神經網路:CNN
此方法用於影像處理和解讀,因為這種神經網路特別擅長辨識並評估空間特徵。由於這類型的機器學習,影像可以同時進行 3D 和2D 解釋。與 DNN 一樣,具有多個層次,其中影像在畫素層次上進行評估。在卷積層中,網路在以畫素的形狀和圖案來搜尋符合的項目。隨後總是會有一個池化層,於該層中再次簡化影像,最後只保留最重要的影像元件。重複這些層的運算,結果便越來越準確。在輸出層中,CNN 接著決定剛剛看到的物體類型。為了提供正確的結果,還必須提供大量的影像資料給 CNN。

生成式對抗網路:GAN
有了這種類型的機器學習,你真的可以說網路會獨立學習。其資料並非來自資料庫,而是透過兩個網路之間的「競爭」產生。總有一個生成網路和一個鑑別器網路。生成網路提供實際範例和生成的範例,鑑別器網路必須評估和區分這些範例。每次運作時,兩個網路都會改善並互相學習。最終,生成網路將可以生成非常真實的案例。對於 GAN 來說,重點不在於解釋,而在於生成資料,因此這種類型的網路與 CNN 和 DNN 有所不同。
沒有機器學習,我們人類在解讀資料時就會遇到極限。為了充分應對不斷增加的資料集,許多產業正在以神經網路來代替人類進行評估和解釋,例如:
機器人的物體和影像識別
監控系統的生物與面孔辨識
自動駕駛的警告系統
自動翻譯工具
倉庫自動化領域。
所以我們可以回答:「什麼是機器學習?」、 哪些不是?的問題;畢竟人工智慧和機器學習的議題已經無處不在,幾乎遍及我們社會所有的領域,包括你的視覺系統在內。讓我們為您提供建議,並進一步透過個別會議,讓您了解 Basler 如何從機器學習方法中受益。