OPC UA - 一種用於機器間通訊的統一通訊協定
透過 OPC UA,系統元件使用一致的語言進行溝通
在提到工業 4.0 與工業物聯網 (IIoT) 時,主題就是機器元素間的網路與通訊 (machine-to-machine, 又稱 M2M)。OPC UA 標準提供簡易方式,以進行機器間的資料與資訊交換,獨立於平台與製造商。除了單純的資料傳輸以外,OPC UA 也定義了傳輸資訊的機器可讀語意描述。這使 OPC UA 特別易於整合與操作。OPC UA 因此為工業環境提供最佳的先決條件,也使其在工業中日漸普及、重要性與日俱增。
在機器視覺領域, OPC UA還可帶來視覺元件的簡單隨插即用整合,以靈活地進行指導,並獲得所需資訊。舉例來說,想像一個控制站,設定有視覺系統中的相機配置與完整的影像分析方式,並自視覺系統獲取結果的通知。這種應用場景的視覺元件整合,可以輕鬆透過 OPC UA 來完成,無需任何程式撰寫投入,也不用針對製造商的特殊條件進行環境適配。

專家解答 4 個 OPC UA 問題
我們 Basler 的專家 Ralf Lay 博士,解答某些關於 OPC UA 的重要性問題。

視覺系統作為資料提供者
在自動化工廠環境中,最重要和最強大的感測器,是帶有相機的視覺系統;在現代自動化中已經發揮極其重要的作用。系統通常由以下部份組成: