感光元件技術

Sony Pregius S:先進的感光元件技術

憑藉大獲成功的第 4 代 CMOS 感光元件,Sony 透過全新 Pregius S 系列,再次提高感光元件技術的標準。在成功推出配備 IMX174 感光元件的第一代產品後,連續幾代產品在影像品質和可用性方面持續進步提升,對各種工業影像處理應用帶來效益。

Sony Pregius S 感光元件

全新 Pregius S 有什麼不同?

>
簡而言之:
小畫素 + BSI 感光元件 + 全域快門 = 更寬廣的解析度範圍、精巧格式、無移動偽影

Pregius S 感光元件的優勢

與前代產品相比,Pregius S 感光元件在解析度、功能、影像處理品質和客戶價值方面都有所精進。

Pregius S 有什麼好處?

綜覽最重要的功能:

  • 每百萬畫素解析度:其畫素尺寸僅有 2.74 μm,能在可用感光元件區域上帶來更多畫素。

  • 寬廣的解析度範圍:從 5 MP 到 24 MP,即使拍攝最小的元件,也可以進行更精確的缺陷檢測。

  • 減少每個視覺系統的相機數量:由於其卓越的品質和最高的性價比,可以用一台 24 MP 相機取代兩台 12 MP 相機。

  • 全域快門:與背照式 (BSI) 技術結合,可確保影像沒有任何移動偽影,即使在高速下也是如此。過去具備 BSI 技術的感光元件,僅能提供滾動快門 (Sony STARVIS)。

  • 多種感光元件規格,用途廣泛,例如:

    • 用於交通與運輸等多種應用的 16:9 格式

    • 用於醫學與生命科學應用的 1:1 格式,例如顯微鏡

    • 對應 C-Mount 限制下最大解析度的 4:3 格式

  • 小畫素和感光元件尺寸: 非常適合設計精巧的高解析度相機

  • 感光元件功能強大,例如具有最高可達 8x8 ROI 的多個 ROI,可以減少資料量並帶來更快的取像速度。

使用 Sony Pregius S 感光元件,提高精度和生產力

Sony 對其 BSI 感光元件的畫素架構進行最佳化,帶來關鍵優勢:即使是最小的錯誤也清晰可見,同時提高生產力。這項創新技術可以在更小的空間內實現更精確的缺陷檢測,同時提高感光元件的靈敏度。此外,更高的取像速度,也對工廠自動化帶來更高效的檢測和更短的處理時間。

即使是最小的錯誤也清晰可見。
即使是最小的錯誤也清晰可見。

1. 更精確地檢測錯誤

受惠於 BSI 感光元件畫素架構的改善,提高每個畫素吸收的光量,可在更小的空間內吸收和處理更多光線;雖然畫素尺寸變小,但仍能保持相當程度的感光元件感光度。同時,在同樣的空間內含有更多畫素,能夠更有效地利用現有的感光元件區域面積,顯著提高解析度。

  • 結果:精巧的感光元件解決方案,具有高解析度,適用於精確的檢測任務。

第 2 代 12MP 的 IMX253 感光元件仍然需要 25 fps,相形之下,第 4 代 20 MP 的 IMX531 感光元件只需要 12 fps。
第 2 代 12MP 的 IMX253 感光元件仍然需要 25 fps,相形之下,第 4 代 20 MP 的 IMX531 感光元件只需要 12 fps。

2. 提高生產力

Sony 開發的高速介面標準 SLVS-EC (具備嵌入式時鐘的可擴展低壓訊號) 可以提高讀出取像速度,前提是相機介面能處理高頻寬 (例如 CoaXPress)。與低解析度相機相比,同一檢測區域所需的幀數較少。

  • 結果:在持續的檢查操作中縮短處理時間,提高工廠自動化系統的生產力。

Pregius S – 更高的解析度,更低的價格

不同世代 Pregius 感光元件的畫素尺寸不斷縮小,解析度不斷提高,且每百萬畫素的成本也持續下降。下表顯示自第 1 代到第 4 代 Pregius S 的各項規格,顯示技術的不斷進步。

感光元件世代

範例:

畫素尺寸

解析度

單位 MP 成本

第 1 代

IMX174 感光元件

5.86 μm

2.3 MP (1/1.2")

不好

第 2 代

IMX253 感光元件

3.45 μm

12 MP (1.1")

第 3 代

IMX420 感光元件

4.5 μm

7.1 MP (1.1")

中等

第 4 代 Pregius S

IMX541 感光元件

2.74 μm

20 MP (1.1")

非常好

Pregius S 型號:高速和標準

Sony Pregius S 感光元件提供兩種速度設定 ,每種設定都有六種解析度。

高速系列的取像速度為每秒 106-259 幀,因此非常適合搭載 CoaXPress 2.0 或 10GigE 介面的相機:

  • IMX530 具備 24 MP 解析度 (5328 x 4608 畫素)

  • IMX531 具備 20 MP 解析度 (4512 x 4512 畫素)

  • IMX532 具備 16 MP 解析度 (5328 x 3040 畫素)

  • IMX535 具備 12 MP 解析度 (4096 x 3000 畫素)

  • IMX536 具備 8 MP 解析度 (2840 x 2840 畫素)

  • IMX537 具備 5 MP 解析度 (2448 x 2048 畫素)

標準系列取像速度為每秒 35-122 幀。因此這系列價格最佳化的感光元件,非常適用於搭載 GigE 或 USB 3.0 介面的相機:

  • IMX540 具備 24 MP 解析度 (5328 x 4608 畫素)

  • IMX541 具備 20 MP 解析度 (4512 x 4512 畫素)

  • IMX542 具備 16 MP 解析度 (5328 x 3040 畫素)

  • IMX545 具備 12 MP 解析度 (4096 x 3000 畫素)

  • IMX546 具備 8 MP 解析度 (2840 x 2840 畫素)

  • IMX547 具備 5 MP 解析度 (2448 x 2048 畫素)

  • IMX548 具備 5 MP 解析度 (2448 x 2048 畫素)

發現 Sony Pregius S 感光元件的各種可能性!

高解析度可讓檢測材料或表面上的最小缺陷變得更為輕鬆。Pregius S 系列新型 BSI 感光元件,結合高解析度與高影像暨資料讀出率,並透過全域快門實現對移動物體的無失真記錄,帶來令人信賴的性能。此外,本系列支援工業 4.0 自動化程度穩步增長所需的影像品質,以及元件和系統小型化的趨勢。

搭載 Sony Pregius S 感光元件的相機型號

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。