USB3 Vision Standard
USB 3 Vision Standard 代表用於工業影像處理的 USB 3.0 介面標準。該標準於 2013 年 1 月正式推出,由AIA (自動化影像協會) 管理。 其目標是創造一種 USB 3.0 通與與架構的一致規範。

USB 3.0 的不同傳輸選項
我們的白皮書介紹 USB 3.0 的各種傳輸選項,並提供不同的使用案例的建議。
被動和主動資料傳輸
光學資料傳輸
使用建議
USB 3.0、Gigabit 乙太網路和 Camera Link 的比較
在市場上成功立足的先決條件
在 USB3 Vision Standard 推出前,影像處理產業中的 USB 裝置並無規範。各廠商推出自己的解決方案,造成終端用戶理解上的困難。雖然在大多數案例中 USB 相當夠用,但缺少對產品穩定性、元件長期供貨和整體系統強健性的保證。歷史證明,介面與對應標準的邏輯實作,對於某種技術要在機器視覺市場中立足且廣為使用,是十分重要的。
在 USB3 Vision Standard 推出前,影像處理產業中的 USB 裝置並無規範。各廠商推出自己的解決方案,造成終端用戶理解上的困難。雖然在大多數案例中 USB 相當夠用,但缺少對產品穩定性、元件長期供貨和整體系統強健性的保證。歷史證明,介面與對應標準的邏輯實作,對於某種技術要在機器視覺市場中立足且廣為使用,是十分重要的。
對使用者的多種優點
USB 3 Vision Standard 的設計借鏡於GenICam 標準,這是一種適用於所有當代工業相機的通用程式介面。USB3 Vision 與GenICam 為使用者帶來影像資料傳輸與相機控制的穩定性與低延遲。使用具備 USB3 Vision 認證的相機、軟體與配件,對使用者有諸多優點:相機可以互換,因此可以輕鬆更換或升級。不同硬體與軟體元件之間的標準通訊方式,讓系統設定變快。
能彼此順暢運作的機械設計 (包括線材連接如何固定),強化了介面的強健性,確保元件可以互換
靈活、快速、可靠
USB3 Vision Standard 定義其自身的傳輸層,且為視覺技術特別設計。其控制與事件傳輸層,可自裝置將非同步事件傳輸到主機。同時,串流傳輸層確保資料傳輸的穩定與快速,且具備低間接費用。
USB 3.0 介面 (USB 3.1 Gen 1) 的優點:
優良的即時運作能力
傳輸頻寬最高可達 350 MB/s
高穩定性與優秀的錯誤管理能力
易於整合到所有影像處理應用 (第三方程式館)
透過 USB3 Vision 達成標準化
我們的 USB 3.0 產品
為視覺系統找到合適的 USB 3.0 產品。利用我們的視覺系統配置工具輕鬆組裝完整的系統。