USB 3.0 相機
USB 3.0 是影像處理市場上最新的介面。在此閱讀相關文章,了解 USB 3.0 何時會是你應用的理想選擇、在安裝過程中要記住的因素,以及 Basler 提供你哪種相機型號。
![USB 3.0 相機及其優勢](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/hi1KtWcW9zfSCdTdCJy1I/763309d27b4f3ccccd235b926f84749d/usb3-cameras.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
USB3 視覺相機
USB3 視覺相機是各種應用的絕佳工具。尤其是其頻寬有效拉近 Camera Link 和 GigE 介面之間的速度差異,且其簡易的隨插即用功能,以及遵守 Vision Standard 的特性,使其適用於各類工業應用。
此外,USB 3.0 係對最新 CMOS 感光元件完美地量身定做,其架構與頻寬能充分運用這項新技術帶來的所有優勢。
由於 USB Implementers Forum 的決定,USB 3.0 介面也可以開始稱為 USB 3.1 Gen 1。即使有了新名稱,但跟 USB 3.0 並無技術上的差異,因此兩者可當成同義詞使用。為簡化並避免混淆,我們還是延用 USB 3.0 的名稱。
上述兩個名稱必須與 USB 3.1 Gen 2(又稱為 USB Superspeed+)有所區分,因為後者是新一代的介面,比前一代提供更高的頻寬。
![USB3 視覺相機](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/ViOgoNXYJ3RZfphR6aliN/430ad7c595cb77e4ee72db7b06cf72cf/USB3-cameras-advantages.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
USB 3.0 介面的一部分優點:
快速:高達 350 MB/s 的高資料通量
傳輸頻寬最高可達 350 MB/s
高穩定度
易於整合到所有影像處理應用 (程式館)
可靠的工業 USB3 視覺標準
低 CPU 負載
低延遲與抖動
旋入式插頭連接器
整合的記憶體與緩衝區,在工業應用中帶來高穩定性。
隨插即用功能
Basler USB 3.0 相機
下列相機系列提供 USB 3.0 介面: