YUV 色彩編碼的運作原理
YUV 色彩編碼將亮度資訊 (Y) 與色彩資訊 (U 與 V) 區分開來,以減少資料量。這種方式使得影像資料的儲存與處理效率大幅提高,能在維持影像品質不變的情形下,縮小檔案大小,因為亮度對肉眼來說比色彩更重要。
RGB 值的計算
為確認 YUV 值,必須先讀取感光元件,並從原始資料中確定 RGB 值。
RGB 轉換
在第一步中,演算法計算每個單一畫素的完整 RGB 值。也就是說即使該畫素僅對綠光敏感,相機也會接收該畫素的完整 RGB 資訊。為此,將來自鄰近紅色和藍色畫素的資訊以插值方式計入。當然,這只是現實世界的近似值。RGB 的詮釋演算法有很多種,各種演算法的複雜度和計算時間會造成不同的近似程度。
RGB 轉換的一大缺點,就是每個畫素的資料量很大。單一畫素的深度通常為 8 個位元,在轉換後,色深會變成每一色 8 位元(紅、藍、綠),因此總色深即為 24 位元。
YUV 編碼
以 YUV 編碼時,RGB 值會轉換為亮度分量 (Y) ,其範圍從黑到白,以及另外兩個分量 (U、V) ,其對色彩進行編碼。
YUV 4:4:4 掃描
從 RGB 到 YUV 的轉換是線性的,不會發生資訊遺失,也不受相機等特定硬體影響。將 RGB 轉換為 YUV 的標準方程式如下:
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
U = 0.493 * (B - Y)
V = 0.877 * (R - Y)
實際上,由於特定相機中使用的感光元件動態範圍不同,方程中的係數可能會略有不同。有關相機的具體資訊,請參閱說明文件。
這種類型的轉換也稱為 YUV 4:4:4 掃描。使用 YUV 4: 4: 4 ,每個畫素都會接收亮度和色彩資訊; 「4: 4: 4」表示訊號中 Y、U、V 分量的比例。
YUV 4:2:2 掃描
為了將每個畫素傳輸的平均資料量從 24 位元減少到 16 位元,更常見的作法,是僅記錄每隔一個畫素的色彩資訊。這種掃描方式也稱為 YUV 4:2:2 掃描。雖然這種轉換會真正的損失資訊,但由於肉眼對亮度比對顏色更為敏感,這種減少幾乎看不出來。我們的彩色相機的數位 YUV 4:2:2 輸出的色彩深度,會在每畫素 24 位元到 8 位元之間變動(平均位元深度為每畫素 16 位元)。
我們的彩色相機具有有效的整合演算法,用以進行RGB轉換。使用我們全系列彩色相機,您可以選擇每個畫素提供原始感光元件資料的輸出模式,也可以選擇高品質的 YUV 4:2:2 訊號。有些相機還提供 RGB/BGR 資料。
進一步資訊
了解我們的相機系列,在說明文件中綜覽各款相機的影像格式。