遠心鏡頭
用於高精度尺寸測量
用於高精度尺寸測量
如果您想在視覺應用中進行精準測量,遠心鏡頭是正確的選擇。遠心鏡頭放大倍率為 1:1 範圍,因此可精準測量尺寸,亦可確實檢測小細節。
多樣化的產品
精心設計的產品組合包含各種相容的遠心產品產品選項
到合適的鏡頭,從 0.5 吋到 1.1 吋,解析度最高可達 12 MP靈活性
鏡頭系列可有也可無整合同軸光源,根據需求選擇品質
嚴謹的産品檢驗過程確保高品質產品
遠心 (telecentric) 鏡頭有什麼特色?
使用遠心鏡頭時,無論與物體的距離有多遠,影像大小均保持不變;也就是說,視野中某個區域中的物體,無論遠近,在感光元件上總是具有相同的大小。
此外,使用遠心鏡頭時,光線平行於光軸進出,因此影像不會失真。
遠心 (Telecentric) 鏡頭的優點
恆定視野:可用於精確測量,因為影像中物體的大小始終保持不變。
無失真成像:非常適合需要精確呈現物體的應用,例如工業影像處理或顯微鏡。
減少景深:在物體的特定區域上保持清晰對焦,同時保持背景模糊。
遠心 (telecentric) 鏡頭的應用領域
遠心鏡頭適用於多種需要精確度和低失真的應用。
工業影像處理:產品檢測、缺陷檢測、尺寸測量
顯微鏡:觀察並分析微小物體
測量技術:精確測量物體
遠心 LED 光源

對整合同軸光源的鏡頭感興趣嗎?為您的應用找到完全相容的遠心光源。
關於遠心光源