ace 2 V:Basler 推出設計精巧的 CoaXPress 2.0 相機
- 日期
- 2024 年 6 月 25 日
Basler ace 2 V是具備單通道 CoaXPress 2.0 介面、29 mm x 29 mm 小巧設計的相機,擴大知名 ace 2 相機系列的陣容。新機型搭載 Sony Pregius S 系列 7 種感光元件,具備黑白與彩色機種,提供寬廣的解析度,範圍自 5 MP 到 24 MP,取像速度最高可達 212 fps。強大的 CoaXPress 2.0 介面帶來高達 12.5 Gbps 頻寬。新機種成為 Basler 多樣化的 CoaXPress 2.0 產品組合成員之一,客戶將能一站購足各種合作無間的軟硬體元件。
高性能感光元件與介面
ace 2 V 相機系列搭載 Sony Pregius S 感光元件,帶來出色的影像品質,同時也具備多樣化的韌體功能。舉例而言,移動物體的影像不產生移動鬼影,感光元件也具備優異的感光靈敏度,在低照度應用中也能獲得高影像品質。
ace 2 V 相機具備 CoaXPress 2.0 介面,除了適用於各種場合外,特別適合用於升級 Camera Link 系統。該機型也可透過單一線材解決方案,帶來高速影像資料傳輸速度,可長距離傳輸到主機系統。也能透過新機型輕鬆實作需要精確同步與即時能力的多相機系統。
簡單的系統設定與快速整合
Basler 客戶可自多樣化的 CoaXPress 2.0 產品組合中,選購所需元件,建構完成的視覺系統。產品包括 CXP-12 介面卡、LED 光源、C-mount 鏡頭、線材等。廣受好評的 pylon 軟體可用來快速輕鬆隨插即用,整合所有元件。利用 pylon vTools 可以在短時間內建立並整合各種影像處理功能。Basler 產品行銷經理 Thomas Karow 指出:「客戶可以使用精巧、高效能的 ace 2 V 相機,作為完整 CoaXPress 2.0 視覺系統的中心。所有本公司 CXP 元件的結合,能確保運作順暢,降低開發與整體系統成本。不需費心整合,就能加快上市速度。」
下載
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人