5GigE
高資料傳輸量實現高效率
高資料傳輸量實現高效率
五倍速 GigE 增大資料傳輸量,為應用提升效率和獲利能力。相容的 5GigE 軟硬體元件作為整體方案,以較低的系統成本達到順暢的運作。
ace 2 相機外型小巧,具備 5GigE 性能
ace 2 造型方正,尺寸 29 mm x 29 mm,具有 5GigE 速度豐富的配件產品組合
經過測試的相容 5GigE 視覺產品,運作可靠配套的 pylon 軟體
輕鬆隨插即用整合所有 5GigE 視覺產品系統總成本低
ace 2 相機和配件透過吸引人的價格搭配使用高效系統開發
單一來源的 5GigE 硬體和 pylon 軟體可節省時間和金錢簡單的多相機設置
利用精確時間協議 (PTP) 實現精確同步的多相機系統1:1 替換 GigE 系統
使用相同的硬體設置升級現有 GigE 系統USB 3.0 系統升級
從 USB 3.0 輕鬆升級到功能更強大的 5GigE 系統
我們的 5GigE 產品
妥善搭配的視覺元件確保應用高效順暢運作,為您省下時間及系統成本。
配置您的 5GigE 解決方案
利用我們豐富的 5GigE 產品組合(相機、鏡頭、介面卡、線材、軟體),在 Basler 視覺系統配置工具中根據個別的高性能應用配置專屬系統。