![CoaXPress 2.0 (CXP-12) 產品組合](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7by1XuE2GP4ziYhiRDm8ww/d5229635072bdf42b582228b7d1bf4a0/CXP_12_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
CoaXPress 2.0
高頻寬和高解析度
一站購得所有 CoaXPress 2.0 元件,系統建置執行成本合理有效益。我們精確搭配的元件非常適合即時、低延遲的極高頻寬應用。
高頻寬
在最長線材情況下每通道 12.5 Gbps,並達到最佳影像品質為多相機設定帶來更強大的功能
可擴充:利用相機和介面卡最多擴充至四通道PoCXP 單一線材方案
透過單一線材,結合 CoaXPress 供電 (PoCXP) 用以觸發即時應用
適合極低延遲應用單一 SDK 用於相機和介面卡
利用 pylon 軟體輕鬆設定系統並快速導入運作從舊款視覺系統完美升級
與之前的 Camera Link 或 CXP 1.1.1 系統相比,成本更低影像預處理
藉由 CXP-12 介面卡上的預處理,降低主機 CPU 負荷多樣化的韌體功能集
呈現 CXP-12 相機出色的影像品質
本公司 CoaXPress 產品
本公司所有 CXP-12 產品都採用 CoaXPress 2.0 視覺標準,以達最大 CoaXPress 頻寬。
配置您的 CoaXPress 應用
利用本公司豐富的 CoaXPress 2.0 產品組合,配置您專屬的高性能應用視覺系統配置工具。
本公司 CoaXPress 產品實際應用
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。