NVIDIA Jetson 方案
輕鬆為 AI 專案加入視覺
NVIDIA® Jetson™ 系列與 Basler 相機一起為開發人員提供隨插即用增強的影像處理系統。Jetson™ 平台主攻將 AI 導入邊緣裝置,繼而產生智慧視覺系統。
NVIDIA Jetson Orin

新型處理板專用嵌入式視覺
Basler 相機為下一代電腦視覺提供頂級 AI 性能:NVIDIA® Jetson Orin™系列透過 NVIDIA® Ampere 架構 GPU、下一代深度學習和視覺加速器、高速 IO、更快的記憶體頻寬,同時支援多重 AI 應用管道。現在您可以利用繁複的綜合 AI 模型開發方案,推動自然語言理解、3D 感知、多感光元件融合等領域,而我們樂意提供支援。
NVIDIA Jetson 專用機器視覺相機

搭載 USB 3.0 與 GigE 介面
我們的 USB 3.0 和 GigE 相機支援所有隨插即用的目標系統和嵌入式架構。採用 USB 3.0 介面的相機有各種尺寸和產品系列可供選擇。GigE Vision 標準代表高資料速率,並且在現有函式庫的協助下易於整合到影像處理應用中。
查看搭載 USB 3.0 與 GigE 介面的 Basler 相機NVIDIA Jetson 專用嵌入式相機

採用 MIPI 型 BCON 介面
dart 系列有相機與相機模組可個別選用,搭載 MIPI 型 BCON 介面,這款 Basler 介面是基於 MIPI CSI-2 介面標準。另有驅動程式搭配使用,因此 MIPI 型 BCON 相機幾乎都能隨插即用就開始運作。採用 MIPI 型 BCON 介面的 dart 相機提供裸板、含外殼、含 S-Mount 等各款。
相機型號 | 解析度 (HxV) | 解析度 | 感光元件 | 取像速度 | 黑白/彩色 | 介面 |
---|---|---|---|---|---|---|
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 感光元件 | 60 fps | 彩色 | MIPI 型 BCON | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 感光元件 | 30 fps | 彩色 | MIPI 型 BCON |
嵌入式視覺專用軟體
標配,立即可用:我們為各種 SoC 和處理器提供系統軟體,以利導入相機運作。另外還提供相應的相機賦能包、處理板支援包、Debian 軟體包及用於建立系統影像、完整系統影像或各式 C/C++/Python 代碼範例的 Yocto 配方。我們根據客製需求開發其他 SoC 和處理器的介面。
我們的嵌入式視覺方案相關詳情

我們的嵌入式視覺系統用於實務
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。