醫療與生命科學
專門開發的產品
我們在醫藥、醫療技術、生命科學等領域的視覺產品組合包括專門設計的 MED ace 相機系列。此外,我們還提供其他相機、pylon 軟體及合適的配件。即使您需要個別專屬的機器視覺方案,來我們這裡也是正確的選擇。
Basler MED ace 相機系列
專為醫療與生命科學應用而設計的相機系列全方位硬體產品組合
各式各樣相容且經過測試的視覺元件配套的軟體產品組合
享有口碑的軟體,pylon 軟體用於影像擷取,pylon vTools 用於影像處理豐富的醫療視覺經驗
從眾多專案當中累積專業實力,開發醫療與生命科學方案
我們的產品用於醫藥、醫療技術、生命科學等領域的影像處理
困難的應用,就需要運用現代化的影像處理技術。運用特殊設計的 Basler MED ace 相機系列,再加上我們的豐富經驗,可以協助您針對自身需求來開發獨特的機器視覺解決方案。

個別專屬視覺方案
我們提供的方案除了軟硬體元件,也包括諮詢和開發服務,以整合一套連貫且成本最佳化的系統。我們提供個別專屬機器視覺方案,涵蓋量產階段和長期生命週期管理。
我們已在自動化顯微技術、眼科、醫學成像等領域執行過專案,現在就利用我們的知識和經驗推動您的專案。
更多合適的產品
醫療與生命科學行業的應用通常截然不同且要求嚴格,我們的產品組合還有其他適用產品。我們提供各式各樣的介面和技術,從中可找到搭配使用的視覺元件。

嵌入式視覺
嵌入式視覺以低成本理想結合高性能、低功耗和程式設計功能。醫療保健、生命科學等領域在追求設備創新時,利用我們的嵌入式視覺方案做到穩健可靠、靈活且符合成本效益。我們提供 dart 相機模組、嵌入式視覺套件及全方位諮詢和開發服務,為您客製化嵌入式視覺系統。
前往嵌入式產品
CXP-12
這款高性能 CXP-12 介面特別適用於極度需要高解析度、高速資料傳輸率、低延遲的醫療、生命科學等領域即時應用。我們的 boost 系列相機具備高達 65MP 的超高解析度,能帶來優異的影像品質。具備 29mm x 29mm 的精巧外殻尺寸的 ace 2 V 相機,則十分適用於空間有限且需要高性能的應用場合。這些相機產品能與 CXP-12 介面卡合作無間,使用 pylon 軟體時更可輕易安裝。

3D
我們的 3D 方案為即時 3D 成像提供最高精準度和最佳影像品質。醫療與生命科學領域的典型應用包括患者定位、患者監測、生物識別及手術機器人。Basler 針對這些用途提供相容的產品組合,並有軟體搭配使用。系統完成校準後交付,以確保順利導入運作。

ace 2 相機系列
本系列相機採用最先進的感光元件技術,包括用於不同波長範圍的感光元件和 Sony Pregius S 第四代感光元件,因此可產生品質最優良的影像。ace 2 R 相機系列由兩條產品線組成:ace 2 R Basic 和 ace 2 R Pro,後者搭載特殊功能集,適用於要求特別嚴苛的醫療與生命科學應用;而 ace 2 V 相機則具備強大的 CoaXPress 2.0 介面,適用於即時應用。
用於影像擷取的 pylon 軟體與用於影像處理的 pylon vTools
透過 pylon 軟體在應用中輕鬆擷取影像及控制相機,並利用 pylon vTools 整合特定的影像處理功能。
我們的醫療與生命科學產品用於實務
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。