![影像擷取專用 pylon 軟體](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3WwnoocXZTnTtxcJusu2wZ/dd745c728f50741a1e132b033fecba31/pylon-software-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
pylon
快速輕鬆擷取影像
簡便的相機設置
功能強大的影像擷取工具經過認證的驅動程式
性能可靠,適用於 Windows、Linux、macOS 及 AndroidBasler 相機特點
直接存取相機功能以取得最佳影像,處理器沒有額外負載即時性能
出色的性能克服延遲和抖動,因此達到穩定的即時影像擷取快速學會
pylon API 易於學習,而且開發人員文檔上下文密切相關,因此可以立即產生結果節省時間
研究指出,相較於使用其他 API,開發人員的執行時間不到 20%精簡代碼
以相同的功能而言,使用 pylon API 開發的應用僅需大約 40% 的程式代碼即可達成減少出錯
程式範圍縮小且應用開發簡單,因此可以快速排除故障
pylon 軟體套件的要素
pylon 由幾個元件組成:用於評估和設置相機的 pylon Viewer、用於整合到應用軟體的 SDK,以及用於可靠連接的驅動程式。
此外,pylon vTools提供影像處理功能,可輕鬆整合到您的應用。
pylon Viewer
pylon Viewer 是設置及評估 Basler 相機的核心工具,提供廣泛的配置功能。整合的相機文檔說明如何在應用開發中處置 Basler 相機的功能。此外,pylon Viewer 還提供用於配置網路和 USB 連接的工具。
前往 pylon Viewer![pylon SDK](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/17p3cxZsLYhIm2nbZGlVdY/258790277b139205b937af277fac3a28/pylon-software-sdk-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
pylon SDK
pylon SDK 提供易於學習的軟體開發介面,有助提高應用的生產力和穩定性。每套 SDK 都包含大量的代碼範例,適用於所有類型的功能,也包含詳盡的開發人員文檔。pylon SDK 可用於各種軟體開發語言,例如 C++、.Net/C# 和 C。
![pylon 頻寬管理員](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/z4uOnSmB1v9MbmT4tm1ql/bfc04ba94fb4d285b4c176c33e2da786/pylon-software-bandwidth-manager.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
驅動程式
Basler 為相機提供各種最佳化驅動程式,適用於各式介面。無論您作何選擇,pylon 驅動程式保證 Basler 相機都能在兼顧即時品質的情況下達到可靠快速的運作。
![pylon 開源專案](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
開源
在開源專案 pypylon 與 ROS 1 及 ROS 2 專用 pylon 相機驅動程式的協助下,您可以利用 Python 軟體開發語言開發原型應用,也可以在機器人作業系統 (ROS) 開發機器人應用。
pylon GStreamer Plug-In 為 GStreamer 多媒體框架提供一項開源外掛程式,適用於串流、影片編輯/回放等媒體應用。
pylon OS versions and their features
pylon(Windows 版) | pylon(Linux x86 版) | pylon(Linux ARM 版) | pylon(macOS 版) | pylon(Android 版) | |
---|---|---|---|---|---|
平台 | |||||
最新 pylon 版本 | pylon 7.5.0 | pylon 7.5.0 | pylon 7.5.0 | pylon 7.3.1 | pylon 6.1.0 |
支援的作業系統版本 | 10(64 位元)、11(64 位元) | Ubuntu 20.04 或後續版本(64 位元)、CentOS 9 或後續版本(64 位元) | Ubuntu 20.04 或後續版本(64 位元) | 11、12、13、14(Intel/ARM 64 位元) | 8、9、10、11 |
配置工具 | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon GigE 配置工具 | ● | ● | ● | ||
pylon IP 配置工具 | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon USB 配置工具 | ● | ||||
pylon Camera Link 配置工具 | ● | ||||
相機 API 產生工具 | ● | ● | ● | ||
韌體更新 | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber 韌體更新程式 | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
色彩校正工具 | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
MPEG 4 影片錄製 | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
應用開發 | |||||
資料處理用 C++ API | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net / C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON for MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
介面驅動程式 | |||||
Direct Show 驅動程式(U3V、GEV) | ● | ||||
TWAIN 驅動程式 (U3V、GEV) | ● | ||||
NeuroCheck 驅動程式 (U3V、GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 驅動程式 | ● | ● | |||
GigE Vision 驅動程式 | ● | ● | ● | ● | |
USB3 Vision 驅動程式 | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera Link 驅動程式 | ● | ||||
BCON for MIPI 驅動程式 | ● |
影像處理:因為 pylon vTools 變得快速簡便
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/74s8NRG1UyyWceCBQEqKPO/87e5e2e9e378a29824ecbb4c37fe5dcc/pylon-vtools-01-3200x1800_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
設計高性能影像處理功能,靈活將所有內容整合到自有應用,另有相機控制和影像擷取功能,完美搭配 Basler 相機發揮效用。下載 pylon 並免費試用 80 天。
前往 pylon vToolspylon 相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。