一般資訊
訂單編號 | 105702 |
---|---|
產品系列 | ace Classic |
產品線 | ace Classic |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | ams |
---|---|
感光元件 | CMV2000 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 2/3" |
感光元件對角線 | 12.75 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 11.26 mm × 5.98 mm |
解析度 (HxV) | 2048 px × 1088 px |
解析度 (MP) | 2 MP |
畫素尺寸 HxV | 5.5 μm × 5.5 μm |
取像速度 | 340 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 63 % (typical) |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 13.9 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 9.3 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 56.5 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 39.7 dB (typical) |
相機資料
介面 | Camera Link |
---|---|
畫素位元度 |
|
Camera Link 時脈 | 32.5 / 48 / 65 / 82 |
同步 |
|
曝光控制 | trigger width or timed |
通用型 I/O | 1 |
電源 | PoCL or 12 VDC |
功率要求(一般) | 3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 100 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- Camera Link
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
功能
有關功能詳情,請前往 產品使用手冊